Selecteer uw land
IUT-F191-IO-V1-FR2-09 RFID Read/Write Device
UHF RFID read/write device with IO-Link interface
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Typical range of 1 m
- Multi-tag reading capability for up to 20 tags
- Compliant with EPC Class 1 Gen 2 and ISO/IEC 18000-63
- LED function indicator
- Degree of protection IP67
- IO-Link interface
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE