IO-Link-apparaat

Pepperl+Fuchs biedt een breed assortiment aan intelligente sensoren met een IO-Link-interface. Van optische, ultrasone en trillingssensoren tot roterende encoders en positioneringssystemen – al deze apparaten combineren de voordelen van IO-Link en verhogen de efficiëntie van uw productieprocessen. Dankzij IO-Link kan de volledige intelligentie van sensoren en actuatoren worden benut en is transparante communicatie mogelijk tot op de laatste meter van het proces. IO-Link-apparaten verzenden proces- en diagnosegegevens, communiceren statusinformatie en passen nieuwe parametergegevens toe. Zij vormen de basis voor de geïntegreerde koppeling van componenten, machines en installaties. Met de voortdurende uitbreiding van het IO-Link-assortiment baant de automatiseringstechnologie van Pepperl+Fuchs de weg voor Industrie 4.0.
Productassortiment
Zoek het juiste IO-Link-apparaat voor uw specifieke toepassing.

Aandrijftechnologie voor transportbandenMotorbesturingsmodules uit de G20-serie
De G20-besturingsmodule voor MDR’s heeft een voor de toepassing geoptimaliseerd, slank ontwerp waardoor deze rechtstreeks in de montagerail van de rollenbaan kan worden geïnstalleerd. Alle aansluitkabels voor sensoren en gemotoriseerde rollen zijn reeds in de module geïntegreerd. De platte kabel voor communicatie en/of stroomvoorziening kan eenvoudig in de laatste stap worden aangesloten.
De G20-module met IO-Link komt het best tot zijn recht op plaatsen met een hoge IO-dichtheid, zoals bufferzones, sorteerpunten of kruispunten met liften, waar deze module zorgt voor een betrouwbare goederenstroom. De module verzamelt maximaal acht digitale signalen en stuurt tegelijkertijd maximaal vier gemotoriseerde rollen aan.

Verhoogde efficiëntie en duurzame kostenbesparing met IO-Link
Van de planningsfase tot de inbedrijfstelling en het onderhoud: de open standaardinterface bewijst bij elke stap zijn waarde door transparantie en kostenbesparingen. IO-Link maakt de gelijktijdige digitale overdracht van schakelinformatie, gegevens en statusinformatie mogelijk. De gegevens kunnen lokaal bij de sensor, centraal in de PLC of in de IO-Link master worden verwerkt.
IO-Link kan tevens worden gebruikt om tijdens het gebruik toegang te krijgen tot diagnostische gegevens en statusinformatie over de bedrijfstoestand van een sensor, bijvoorbeeld met betrekking tot vervuiling of slijtage. Hierdoor is predictief onderhoud mogelijk, wat helpt om stilstand van de installatie te voorkomen. De lokalisatiefunctie kan worden gebruikt om een sensor eenvoudig binnen een installatie te lokaliseren, waardoor deze snel kan worden gerepareerd of vervangen ...

Deel uitmaken van de IIoT-revolutieGeavanceerde technologieën en oplossingen voor Industrie 4.0-toepassingen
Het industrieel internet der dingen (IIoT) is afhankelijk van zo volledig mogelijke sensorinformatie vanaf het veldniveau. Als specialist en pionier op het gebied van fabrieks- en procesautomatisering biedt Pepperl+Fuchs end-to-end-oplossingen om de waardevolle informatie van uw machines en installaties naadloos door te geven aan een breed scala aan softwaresystemen.
Benut het potentieel van gegevens over de toestand, de locatie en de beschikbaarheid, optimaliseer uw processen en bespaar middelen!
- Duits
- Engels
- Spaans
- Portugees
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenBrochure - Sensors and Systems with IO-Link | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 5 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Push Button Box with IO-Link | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 181 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - IO-LInk Valve Connector | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 235 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenSignal Light with IO-Link | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 242 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Motor Control Modules G20 Series | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Aanvullende literatuur | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Aanvullende literatuurWhite Paper - IO-Link System Description - Technology and Application | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.