Selecteer uw land
V1SD+90-W-GN2,7M-PUR-E2S-V45-G Connecting Cable
Ethernet bus cable M12 plug angled D-coded to RJ45 Ethernet-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Hard-wearing PUR cable
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- D coding for Ethernet
- CAT5/CAT5e cable
- Degree of protection IP20
- Free of paint wetting interfering substances
- UV resistant
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR