Selecteer uw land
UC2000-30GM-IUR2-T-V15 Ultrasonic Sensor
Single head system
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Parameterization interface for the application-specific adjustment of the sensor setting via the service program ULTRA 3000
- Analog current and voltage output
- Synchronization options
- Adjustable acoustic power and sensitivity
- Temperature compensation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH