Selecteer uw land
V15L-G-25M-PUR-U7-V15L-G Connecting Cable
Cordset M12 socket straight to M12 plug straight L-coded, 5-pin, PUR cable grey, UL approved, drag-chain-suitable, torsion resistant
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Degree of protection IP65 / IP67 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- 600 V AC rated insulation voltage
- Screw connection suitable for tool assembly
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR