Selecteer uw land
ICA-SB-MCST-55MM-IO-V1 Signal Tower IO-Link
Signal tower with IO-Link, featuring 9 segments and a siren
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Compact signal light with a diameter of 55 mm
- IO-Link interface
- M12 plug connection
- Over 1 million colors configurable
- Built-in siren (85 dB)
- Built-in touch functionality
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR