Selecteer uw land
VBA-2E2A-G2-ZEJ/XE2J ASi Input/Output Module
G2 flat module, 2 inputs (PNP) and 2 electronic outputs
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- AS-Interface certificate
- Degree of protection IP67
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Addressing jack
- Flat cable connection with cable piercing technique, variable flat cable guide
- Communication monitoring
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- Supply of the inputs and the outputs from AS-Interface
- Two MOVI-SWITCH-1E, controllable by SEW
- Ground connection (FE) possible
- Function display for bus, inputs and outputs
- Detection of overload on sensor supply
- Detection of output overload
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH