Selecteer uw land
SU18-40a/102/115/126a Fiber Optic Sensor
Fiber optic sensor for glass fiber optic and plastic fiber optic, slim design, range up to 450 mm, red light, 3 response times available, self-diagnostic function, light/dark on, 1 NPN output, fixed cable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Basic line for DIN rail installation
- Sleek design
- 3 response times selectable
- High switching frequency
- Self diagnosis function
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH