Selecteer uw land
UB2000-F54-U-V15 Ultrasonic Sensor
Single head system
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Analog output 0 ... 10 V
- Measuring window adjustable
- Program input
- Synchronization options
- Deactivation option
- Temperature compensation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH