V38S-G-10M-PUR-ABG Connection Cable With Plug

Connection cable with plug single-ended, M9, 8-pin, shielded, PUR cable

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Metal housing
  • EMC shielded
  • Screw lock
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van V38S-G-10M-PUR-ABG

Number of pins8 + shield
Connection 1plug
Construction type 1straight
Threading 1M9
Connection 2cable end
Operating voltageUBmax. 125 V DC
Test voltage> 1750 V eff AC
Operating currentIBmax. 1 A
Volume resistance< 3 mΩ
Ambient temperaturecable, movable installation: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F),
cable, fixed installation: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Pollution degree1
Degree of protectionIP67
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceAu
BodyPBT , black
CablePUR
Core insulationPVC
Cable
Sheath diameter∅ 5.3 mm
Bending radiuscable, movable installation: ≥ 80 mm,
cable, fixed installation: > 10 x cable diameter
Colorblack
Number of cores8
Core cross section0.14 mm2
Conductor construction18 x 0.1 mm ∅
Shieldgrid
LengthL10 m
Mass446 g
Algemene opmerkingen