Selecteer uw land
V1-W-0,5/2,5M-PUR-V1-G Connecting Cable
Connecting cable, spiral cable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Flexible spiral cable
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Gold-plated and machined contacts
- Halogen-free
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR