Selecteer uw land
VBA-4E2A-KE1-Z/E2 ASi Input/Output Module
KE1 switch cabinet module, 4 inputs and 2 outputs
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Housing with removable terminals
- Communication monitoring
- Inputs for 2-wire sensors and mechanical contacts
- Addressing jack
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Power supply of inputs from the module
- Function display for bus, ext. auxiliary voltage, inputs and outputs
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH