V95-W-10M-PVC Connection Cable With Socket

Connection cable with socket, 7/8", 5-pin, PVC cable

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Self-locking threaded joint
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van V95-W-10M-PVC

Number of pins5
Connection 1socket
Construction type 1angled
Threading 17/8 inch
Connection 2cable end
Operating voltageUBmax. 250 V AC/DC
Operating currentIBmax. 9 A
Volume resistance< 5 mΩ
Ambient temperature5 ... 90 °C (41 ... 194 °F) movable installation
-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) fixed installation
Pollution degree3
Degree of protectionIP68 (2 hrs at 10 bar)
Material
ContactsCuZn, silver-plated
Contact surfaceAu
BodyTPU, orange
CablePVC
Slotted nutPA
Cable
Sheath diameter∅ 6.8 mm
Bending radius> 5 x cable diameter, fixed installation
> 10 x cable diameter, movable installation
Colororange
Cores5 x 0.5 mm2
Conductor construction16 x 0.2 mm ∅
LengthL10 m
Mass690 g
Algemene opmerkingen