Selecteer uw land
UB300-18GM40-E5-V1-Y287031 Ultrasonic Sensor
Single head system
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Short design, 40 mm
- Switching output
- 5 different output functions can be set
- Program input
- Temperature compensation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR