Selecteer uw land
V19-G-7,8M-PUR-ABG-Y292285 Connection Cable With Socket
Connection cable with socket, M12, 8-pin, shielded, PUR cable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Gold plated contacts
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
- Shield attached to coupling nut
- Halogen-free
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR