Selecteer uw land
V1-G-3M-PUR-ABG-SUBD15 Adapter Cable
Adapter cable M12 socket straight A-coded 4-pin to Sub-D-plug 15-pin, PUR cable grey, shielded
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- M12 to Sub-D adapter
- Halogen-free
- Degree of protection IP20
- Shield connected to screw connection
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR