V19-G-2M-PVC-TP Connection Cable With Socket

Connection cable with socket, M12, 8-pin, shielded, PVC cable

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Knurled nut suitable for tool assembly
  • Immunity to vibration, with mechanical latching
  • Shielded twisted pair
  • Shield attached to coupling nut
Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.34,24 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van V19-G-2M-PVC-TP

Number of pins8 + shield
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 1M12
Connection 2cable end
Operating voltageUBmax. 30 V DC
Operating currentIBmax. 2 A
Volume resistance< 5 mΩ
Characteristic impedance100 Ω ± 15 Ω (> 1 MHz)
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Contact elementsspring-loaded contact socket
Pin diameter0,8 mm
Degree of protectionIP67
Material
ContactsCuZn / Au
Contact surfaceAu
BodyTPU, black
CablePVC
Slotted nutDiecast zinc
Core insulationPVC
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 6.2 mm
Bending radius> 15 x cable diameter, movable installation
> 6 x cable diameter, fixed installation
Colorgrey
Cores4 x 2 x 0.14 mm2
Shieldgrid
LengthL2 m
Mass87.3 g
Algemene opmerkingen