Selecteer uw land
1/2"NPT-V1D-GN0.5M-PVC-V45-G Connecting Cable
Ethernet bus cable, M12 D-coded to RJ45, PVC cable 4-pin, CAT5e, shielded
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Front/screw mounting
- Suitable for 2-, 3- and 4-wire technology
- Ethernet receptacle
- 4-pin female D-coded M12 to cabled male RJ45 connector
- 1/2"NPT-14 mounting
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR