FB9274-300 Backplane Connecting Cable

Backplane connecting cable

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Connection of base and extension backplanes
  • For FB system
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van FB9274-300

Number of pins12
Connection 1cable end
Connection 2cable end
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Cable
Colorgrey
LengthL300 cm
Mass530 g
Algemene opmerkingen