PGV-positioneringsdoelen

een blauwe kleurentape, een Data Matrix-codestrook, een metalen codebar en een DataMatrix label voor het PGV-positioneringssysteem.

Het uitgebreide assortiment positioneringsdoelen voor de PGV- en safePGV-positioneringssystemen van Pepperl+Fuchs biedt gebruikers maximale flexibiliteit bij het selecteren van de juiste versie. PGV en safePGV combineren tracking op kleurentapes met besturing en navigatie via Data Matrix-codes, waardoor ze de ideale oplossing zijn voor automatisch geleide voertuigen (AGV's). De Data Matrix-codes worden voor dit doel op codebanden, codebars en tags gedrukt. Afhankelijk van uw vereisten zijn de positioneringsdoelen verkrijgbaar in verschillende materialen. De metalen Data Matrix-codebars zijn bijvoorbeeld bijzonder robuust en ook geschikt voor veeleisende omgevingen, terwijl de kleurentapes en codestroken eenvoudig op de vloer kunnen worden geplakt.

Portfolio

blauwe kleurentape

Kleurentapes voor routetracking met de PGV zijn verkrijgbaar bij Pepperl+Fuchs in verschillende kleuren en lengtes. Hierdoor kunt u de juiste kleur selecteren voor uw omstandigheden en vereisten. Met een geschikte combinatie van achtergrond en kleur van de kleurentapes zijn er geen contrastbanden nodig vanwege de ongevoeligheid van de leeskoppen voor omgevingsinvloeden. Het aanbrengen van de zelfklevende kleurentapes is snel en eenvoudig.

een tape met geprinte Data Matrix-codes

Naast het volgen op een kleurentape, maken de Data Matrix-codestroken de exacte positionering van automatisch geleide voertuigen mogelijk. De PGV- en safePGV-leeskoppen rapporteren continu de gedetecteerde positie, evenals de snelheid en de draaihoek van het AGV, zodat een veilig transport van goederen te allen tijde gegarandeerd is.

een witte tape met daarop zwarte Data Matrix-controlecodes gedrukt

Data Matrix-controlecodes kunnen worden gebruikt om specifieke besturingsprocessen in de route van de AGV te initiëren. Hiervoor brengt u naast de kleurentape, de Data Matrix-controlecodestroken of de codebarren ook de controlecodetapes aan.

een witte tape met daarop afgedrukte veelkleurige Data Matrix-codes

Voor veiligheidstoepassingen met het safePGV-positioneringssysteem kunt u bij Pepperl+Fuchs speciale meerkleurige Data Matrix-codestroken verkrijgen. De Data Matrix-codes zijn op zichzelf al redundant. In combinatie met de tweekleurige verlichting en het vergrote leesvenster van de safePGV-leeskop ontstaat zo een unieke veiligheidsoplossing voor veilige absolute positionering van AGV's.

een metalen codebar met daarop zwarte Data Matrix-codes gedrukt

Naast codestroken biedt Pepperl+Fuchs ook metalen codebars aan voor gebruik in veeleisende omgevingen. Deze zijn vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en zijn daardoor bijzonder robuust. Afhankelijk van de toepassing kunnen gebruikers de metalen codebars rechtstreeks op de vloer lijmen of in speciale profielrails bevestigen. Deze laatste zijn eveneens verkrijgbaar bij Pepperl+Fuchs.

een metalen codebar waarop meerkleurige Data Matrix-codes zijn afgedrukt

De robuuste Data Matrix-codebars zijn ook beschikbaar voor veiligheidstoepassingen met de safePGV. Het systeem biedt u daarmee een uiterst robuust, veilig positioneringssysteem voor automatisch geleide voertuigen. Afhankelijk van de toepassing kunnen gebruikers de metalen codebars rechtstreeks op de vloer of in speciale profielrails lijmen. Deze laatste zijn ook verkrijgbaar bij Pepperl+Fuchs.

een wit vierkant tag met daarop meerdere zwarte Data Matrix-codes gedrukt

Met DataMatrix labels kunnen automatisch geleide voertuigen worden gepositioneerd en ladingen en ladingdragers worden geïdentificeerd. Voor positionering worden de labels in een vast raster op de vloer gelijmd. De PGV-leeskoppen rapporteren het tagnummer en de relatieve positie en draaihoek ten opzichte van het midden van de tag wanneer de lading passeert. Om de lading te identificeren, worden de labels aan de zijkant of onderkant van de lading of ladingdrager bevestigd. De PGV-leeskop leest het tag-nummer voor identificatie en zorgt ook voor een nauwkeurige positionering van de AGV ten opzichte van de lading. De tags zijn verkrijgbaar in kunststof of metaal, zodat u het meest geschikte materiaal kunt kiezen, afhankelijk van uw vereisten en omgevingsomstandigheden.

Van zeer flexibel tot uiterst robuust

een PGV-leeskop die Data Matrix-codes leest die zijn afgedrukt op Data Matrix-codestroken

Nauwkeurige positionering en routebepaling via Data Matrix-codestroken

een PGV-leeskop die een blauwe kleurentape op de vloer detecteert

Betrouwbare tracking van verschillende tape-breedtes – van 10 mm tot 40 mm

Een PGV-leeskop die Data Matrix-codes leest op een DataMatrix label.

Rasternavigatie op maximaal 100.000.000 DataMatrix labels

Een PGV-leeskop volgt een beschadigde blauwe kleurentape.

Naadloze tracking van beschadigde of vervuilde tracktapes en Data Matrix-codestroken

Een PGV-leeskop die Data Matrix-codes op een metalen codebar leest.

Robuuste metalen Data Matrix-codebars en tagplaten

Een PGV-leeskop volgt een blauwe kleurentape op een reflecterend oppervlak.

Betrouwbare spoorbegeleiding, zelfs op sterk reflecterende oppervlakken

Heeft u op korte termijn een vervanging nodig voor uw Data Matrix-codestroken of Data Matrix-codebars? Onze codestrokengenerator biedt onmiddellijke hulp en overbrugt de tijd totdat u nieuwe codestroken of codebars van ons ontvangt.

Navigatie van automatisch geleide voertuigen

Er bestaan verschillende systemen die ervoor zorgen dat automatisch geleide voertuigen (AGV's) hun weg vinden in hun omgeving. Vanwege de verscheidenheid aan positioneringsdoelen is het PGV-positioneringssysteem zeer flexibel. Bekijk de video voor meer informatie over de voordelen van het combineren van kleurentape en Data Matrix-codestroken voor een betrouwbare navigatie van AGV's.

Taal
  • Engels
  • Duits
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - PGV Camera-Based Track GuidanceBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
2 MB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
47 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Navigation with the PGV Read Head and Data Matrix TagsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
209 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - PGV System for Object Identification and Position DetectionBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
238 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Docking and Reliable Identification of AGVsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
199 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Position Determination for Automated Guided VehiclesBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
337 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.