IO-Link-hubs

IO-Link masters met meerdere poorten worden vaak gebruikt voor toepassingen waarbij meerdere apparaten op één industrieel ethernet-blok moeten worden aangesloten. Indien gebruikers discrete standaardsensoren in het intelligente netwerk willen integreren, kunnen zij gebruikmaken van zogenaamde I/O hubs.

Met deze relatief voordelige oplossing kunnen gebruikers meerdere standaardsensoren tegelijkertijd aansluiten op een I/O hub. Dankzij de geïntegreerde I/O-Link-interface kunnen ze worden aangesloten op de IO-Link master, zodat slechts één poort van de IO-Link master wordt bezet. Op deze manier wordt een groot aantal digitale I/O's op een eenvoudige en economische manier geïntegreerd in het IO-Link-communicatiekanaal, terwijl tegelijkertijd het aantal kabels en mogelijke bedradingsfouten wordt verminderd. Een ander voordeel van de I/O hubs is dat er slechts één kabel nodig is voor zowel de stroomvoorziening als de communicatie.

Pepperl+Fuchs biedt apparaten in verschillende afmetingen en behuizingsmaterialen om aan alle toepassingsvereisten te voldoen. De I/O hubs in de bijzonder compacte CB10-behuizing kunnen zelfs in de kleinste ruimtes worden geïntegreerd, zoals drukknopbehuizingen of stapellichten. De apparaten zijn ook verkrijgbaar in het G60A-ontwerp met een robuuste, ingekapselde metalen behuizing en een uitgebreid temperatuurbereik voor toepassingen in zware industriële omstandigheden.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.