Onderhoud en diagnostiek
Lokalisatie vereenvoudigt onderhoud
Indien een Pepperl+Fuchs-sensor gerepareerd of vervangen moet worden, maakt de lokalisatiefunctie het mogelijk om een enkele sensor binnen een installatie te identificeren. Een specifieke IO-Link-parameter wordt gebruikt om de sensor aan te spreken die het regelsysteem moet lokaliseren, en een knipperend display identificeert het apparaat.
De bedrijfstijdteller vormt de basis voor predictief onderhoud.
Een bedrijfstijdteller geeft informatie over de werkelijke bedrijfstijd van een sensor. Naast het opvragen van de bedrijfstijd via een gebruikersprogramma, is het ook mogelijk om grenswaarden te definiëren die de sensor niet mag overschrijden. Zodra een bepaald aantal bedrijfstijden is bereikt en een sensor moet worden vervangen, worden servicetechnici hiervan op de hoogte gesteld.
Temperatuurindicator voorkomt onverwachte temperatuurschommelingen
Zodra een apparaat de optimale bedrijfstemperatuur overschrijdt of onderschrijdt, kan deze status worden afgelezen via de geïntegreerde temperatuurindicator. Hierdoor kunnen fouten snel worden gelokaliseerd, waardoor passende maatregelen kunnen worden genomen om stilstand en tijdrovend storingzoeken tevoorkomen.
Apparaatstatus maakt conditionmonitoring mogelijk
De apparaatstatus geeft aan of een IO-Link-apparaat correct functioneert. In geval van een foutmelding hebben gebruikers de mogelijkheid om de gedetailleerde apparaatstatus te bekijken, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen. Dit omvat een overzicht van algemene en fabrikantspecifieke gebeurtenisinformatie.
Stabiliteitsalarm maakt onderhoud op basis van behoefte mogelijk
Indien externe invloeden een sensor uit zijn uitlijning brengen en het object zich net binnen het detectiebereik bevindt, moet de sensorpositie onmiddellijk worden gecorrigeerd. Het stabiliteitsalarm helpt deze afwijking direct bij de sensor te detecteren. De betreffende sensor stuurt statusinformatie naar het stabiliteitsalarm via de procesgegevens, waarmee een verminderde betrouwbaarheid en een mogelijke storing worden aangegeven. Op deze manier kan de onderhoudsopdracht snel worden uitgevoerd zonder dat dit stilstand van de fabriek of de assemblagelijn veroorzaakt.
Gegevensopslag vereenvoudigt de vervanging van sensoren tijdens het gebruik.
Alle IO-Link-apparatenversie 1.1 en masters ondersteunen de zogenaamde gegevensopslagfunctie. Deze functie, ook wel parameterserverfunctie genoemd, wordt geactiveerd bij een succesvolle inbedrijfstelling. Tijdens dit proces worden de apparaatinstellingen automatisch geüpload naar het geheugen van de masterpoort (parameterserver). Elke keer dat het systeem opnieuw wordt opgestart, wordt gecontroleerd of de parameters in het apparaat overeenkomen met die in de parameterserver. Als er een verschil wordt gedetecteerd, worden de parameters die in de master zijn opgeslagen in het apparaat geladen, afhankelijk van depoortconfiguratie. Als de apparaatinstellingen tijdens het gebruik worden gewijzigd, worden deze automatisch overgebracht naar de parameterserver van de master. Dit zorgt ervoor dat de apparaatinstellingen en configuratie up-to-date zijn.
Zodra een identiek apparaat wordt aangesloten vanwege onderhoud of een defect, laadt de master de opgeslagen parameters in de sensor. Dit maakt een snelle en nauwkeurige apparaatvervanging tijdens het gebruik mogelijk, zonder dat daarvoor voorkennis of gereedschap nodig is. In geval van vervanging zorgt dit ervoor dat het juiste apparaat met de juiste instellingen op de juiste plaats wordt geïnstalleerd.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.