Operação e monitoramento eficientes dos processos de produção biofarmacêutica

A produção biofarmacêutica é um processo altamente complexo que exige procedimentos precisos e rigorosamente controlados para a fabricação de medicamentos seguros e eficazes. Desde o cultivo celular em laboratório até a fermentação em biorreatores e a formulação do produto final, são necessárias diversas etapas de produção meticulosamente documentadas e monitoradas. Os sistemas IHM (interface homem-máquina), como os da Pepperl+Fuchs, desempenham um papel crucial nesse contexto, permitindo que esses processos sejam monitorados e controlados. Os sistemas, portanto, contribuem significativamente para apoiar a garantia de qualidade e aumentar a eficiência dos processos.
Durante cada fase de produção, os sistemas IHM da Pepperl+Fuchs permitem o monitoramento e o controle eficazes dos processos. Esses sistemas oferecem acesso a sistemas de controle de processos, sistemas de execução de manufatura (MES) e sistemas ERP, todos essenciais para a documentação, o monitoramento e o controle. Essas IHMs desempenham um papel central, especialmente em salas limpas, onde a máxima limpeza é essencial. Elas são fabricadas com materiais fáceis de limpar, resistentes a produtos químicos e em conformidade com as BPF, atendendo aos rigorosos requisitos da produção biofarmacêutica.
O cultivo celular é um dos processos críticos, envolvendo a produção e a replicação dos ingredientes ativos necessários para a fabricação de um medicamento específico. As células obtidas a partir desse processo de fermentação são separadas do fluido de cultura e desintegradas antes de serem purificadas. Isso é realizado por meio de procedimentos mecânicos ou químicos, tais como centrifugação e filtração. Durante essas fases, pode ocorrer a formação de poeira e podem ser utilizadas substâncias inflamáveis, como álcoois, o que significa que, nessas atmosferas explosivas, é necessário o uso de equipamentos certificados que não representem uma fonte de ignição. O uso desses equipamentos especiais é indispensável para a segurança da fábrica.
Do ponto de vista da IHM, os sistemas VisuNet FLX e VisuNet GXP da Pepperl+Fuchs são certificados para uso nas Zonas 2/22 e 1/21 da ATEX/IECEx, além de serem aprovados pela UL para Classe I/Div. 2 e Classe II/Div. 2, oferecendo, assim, uma solução segura e certificada quando é necessária proteção contra explosões. Além disso, ao se interligarem com os sistemas de controle de processo e MES, qualquer instrumentação operando em área classificada como Ex também precisaria de proteção contra explosão por meio da linha sistema-K ou sistema-H da Pepperl+Fuchs de barreiras de segurança intrínseca, certificadas para proteger instrumentos de campo que operam em uma área da Zona 0 ou Div. 1.
A Pepperl+Fuchs também pode oferecer soluções ideais para todas as áreas da produção farmacêutica — desde salas de controle até áreas perigosas. Nos casos em que uma solução padrão não é suficiente, os especialistas dos Centros de Engenharia de Soluções (SECs) da Pepperl+Fuchs desenvolvem soluções sob medida, especificamente adaptadas às necessidades dos operadores de planta. Para aplicações complexas que exigem uma IHM em áreas da Divisão 1, um sistema de purga e pressurização do Tipo X, como a série 6000 da Pepperl+Fuchs, pode ser integrado ao gabinete da IHM. O portfólio inclui uma variedade de opções de montagem, que vão desde um sistema de monitor duplo até suportes de montagem móveis e soluções com carrinhos móveis, bem como dispositivos periféricos, como leitores portáteis e teclados.
Destaques
- IHM projetadas especificamente para atender às normas GMP, garantindo facilidade de limpeza e uso em processos de API. Disponibilidade confiável para operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- Primeiro portfólio completo de thin clients do mercado: da sala de controle até aplicações nas Zonas 1/21, Div. 1
- Software inovador para thin clients: pré-instalado em todos os monitores remotos VisuNet e thin clients tipo box
- Estão disponíveis soluções personalizadas para a integração de sistemas de purga, segurança intrínseca e fontes de alimentação industrial, juntamente com nossos componentes de IHM por meio de nossos SECs.