Selecione seu país

Ir para o site global

Imagem da Unidade de Medição de Inércia F99.
Precisão por meio da fusão. Detecção de inclinação sem erros para aplicações dinâmicas — em 360° e adaptável individualmente.

Unidade de Medição de Inércia F99

Como evitar valores incorretos do ângulo de inclinação em aplicações dinâmicas?Saiba como Peter Schmidt encontrou a solução ideal.

Você já se perguntou como garantir valores de medição corretos dos seus sensores de inclinação enquanto suas máquinas móveis estão em movimento? Os dados dos sensores de inclinação estáticos costumam estar incorretos devido a impactos externos, como buracos na pista ou durante a aceleração. Unidades de medição de inércia, como a IMU F99 da Pepperl+Fuchs, são a solução ideal neste caso: a IMU F99 consiste em um acelerômetro MEMS de três eixos e um giroscópio MEMS de três eixos. Um algoritmo inteligente de fusão de sensores combina os dados do acelerômetro e do giroscópio para compensar os efeitos da aceleração externa e exibir o valor real.

Exemplos de aplicação da unidade de medição de inércia F99.

Onde é utilizada a IMU F99?Exemplos de aplicação

Seja para limitação do ângulo de direção em carregadeiras de rodas ou para o controle de AGVs, a unidade de medição de inércia IMU F99 é a solução ideal para monitorar inclinação e aceleração em aplicações dinâmicas. Compilamos seis exemplos de aplicação da unidade de medição de inércia em nosso artigo no blog. Qual aplicação é a sua?

  • Medição precisa

    As unidades de medição de inércia combinam um sensor de aceleração com um giroscópio e um algoritmo inteligente de fusão de sensores em um único dispositivo. Essa combinação permite a compensação até mesmo de movimentos dinâmicos e ainda garante medições precisas.

  • Maior eficiência

    O Algoritmo de Fusão de Sensores conecta de forma inteligente os diversos dados fornecidos pelo giroscópio e pelo sensor de aceleração. As acelerações externas são compensadas e o usuário recebe dados precisos de inclinação, mesmo quando o sistema se move, acelera ou freia.

  • Configuração Gratuita

    O tipo de compensação de aceleração pode ser configurado livremente. Ao selecionar uma faixa de compensação, o formato do movimento individual é adaptado à respectiva aplicação. Isso melhora a estabilidade angular, mesmo durante movimentos de aceleração linear ou efeitos de choque de curta duração, como ao passar por um buraco na estrada.

  • Adaptação flexível

    Dependendo dos requisitos da aplicação, a saída de medição correspondente pode ser selecionada livremente. Os valores de saída podem ser especificados de forma variável como dados brutos, tais como temperatura, aceleração e taxa de rotação, ou como dados de saída pré-configurados.

Entre em contato conosco

Você tem alguma dúvida sobre o IMU F99 ou gostaria de receber mais informações? Estamos à disposição para auxiliá-lo. Basta preencher o formulário de contato e nos enviar uma mensagem.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.