Selecione seu país

Ir para o site global

Unidade de medição de inércia garante limite do ângulo de direção em inclinações

Monitoramento confiável da inclinação durante movimentos dinâmicos

A unidade de medição de inércia F99 é utilizada para a detecção da inclinação do veículo.

A Inscrição

O monitoramento da inclinação em veículos grandes, como carregadeiras de rodas, caminhões basculantes ou empilhadeiras, é particularmente importante para evitar danos ao equipamento ou ao pessoal. Se essas máquinas forem utilizadas emáreasirregulares , um ângulo de giro acentuado em uma posição inclinada pode fazer com que o veículo tombe. Esse risco é significativamente maior para carregadeiras de rodas articuladas ou caminhões basculantes com um raio de giro muito curto.

O objetivo

Quanto mais acentuado for o ângulo de direção do veículo, maior será o risco de acidente. O ângulo de direção deve ser limitado com base na inclinação do veículo. É necessário monitorar de forma confiável a inclinação totaldo veículo, mesmo durante a condução dinâmica. Influências externas não devem afetar os resultados da medição.

O IMU F99 garante a compensação da aceleração externa e permite medições de inclinação de alta precisão.

A Solução

A unidade de medição de inércia F99 detecta a inclinação do veículo. É ideal para esta tarefa, pois as acelerações externas durante a frenagem, aceleração do veículo ou condução em curvas podem ser compensadas. Graças à combinação inteligente de um sensor de aceleração e um giroscópio, a IMU F99 garante a compensação de acelerações externas e permite uma medição de inclinação de alta precisão. O ângulo de direção pode ser regulado a qualquer momento para evitar a inclinação do veículo.

Os benefícios

Graças ao algoritmo inteligente de fusão de sensores, a unidade de medição de inércia F99 permite uma medição fiável da inclinação, mesmo durante movimentos dinâmicos. É adequada para utilização no exterior(IP68/IP69K) e, com a aprovação E1, também aplicável no transporte público rodoviário, evitando de forma fiável lesões pessoais e danos no equipamento.

Em resumo

  • Medição precisa da inclinação também durante o movimento, através da compensação da aceleração dinâmica, sem perda de tempo
  • Variedade de saídas de medição para total flexibilidade de aplicação
  • Classificação IP68/IP69K e suporte de montagem protetor proporcionam durabilidade máxima para uso externo
  • As aprovações E1 e GL permitem uma ampla gama de aplicações, incluindo veículos fora de estrada e marítimos.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.