Selecione seu país

Ir para o site global

Sensor de visão 3D SmartRunner Explorer
Possibilidades infinitas SmartRunner Explorer 3-D com tecnologia de visão estéreo

SmartRunner Explorer 3-D

Entre na terceira dimensão da automação à velocidade da luz — o SmartRunner Explorer 3-D gera imagens de nuvem de pontos 3D de alta precisão, além de imagens 2D, utilizando tecnologia de visão estéreo.

Como sensor de dados brutos, o sensor de visão 3D é adequado para uma ampla variedade de aplicações que exigem a detecção detalhada de contornos — seja para a inspeção de mercadorias em esteiras transportadoras ou para aplicações de manuseio (pick-and-place) em robótica.

Descubra o SmartRunner Explorer 3-D para sua tarefa de visão 3D.

Aplicações e áreas de uso

Os sensores da série SmartRunner Explorer 3-D são adequados para diversas tarefas que exigem detecção precisa de contornos:

  • Detecção 3D: Detecção de objetos no espaço tridimensional

  • Verificação de presença: Verifique se há objetos

  • Verificação de integridade: Verifique se o número de objetos está correto

  • Detecção de formas: comparação de formas com um perfil ou contorno de referência

  • Posicionamento: verificação da posição dos objetos e saída dos dados de posição

  • Monitoramento de espaços: Monitoramento de espaços

  • Medição: Dimensionamento de objetos e geração de dados de medição

Benefícios

Ícone 3D

Sensor 3D multifuncional

O SmartRunner Explorer 3-D pode ser utilizado para criar imagens de nuvens de pontos 3D de alta precisão, que oferecem uma representação extremamente precisa dos objetos. As diferentes versões do sensor estão disponíveis com tecnologia de visão estéreo e podem ser utilizadas em uma ampla variedade de aplicações — por exemplo, para a inspeção de mercadorias em esteiras transportadoras ou em aplicações de “pick-and-place” na robótica.

Ícone de lâmpada

Solução flexível

A Pepperl+Fuchs pode ajudá-lo a selecionar a versão adequada do sensor. O sensor é calibrado de fábrica e pode ser integrado diretamente à aplicação. Isso economiza seu tempo e oferece uma solução flexível de sensor.

Icon Electronics

Resultados de medição de alta precisão

A alta resolução do chip permite a geração de dados 3D extremamente detalhados, possibilitando a obtenção de imagens até mesmo dos menores objetos e de suas propriedades físicas. As informações otimizadas de profundidade na direção z abrem campos de aplicação totalmente novos.

icon smart data

Estrutura de dados padronizada

A estrutura dos dados de saída das duas variantes de sensores é semelhante, independentemente da tecnologia de sensor selecionada. Ambos os dispositivos podem ser integrados por meio de Ethernet TCP/IP e da DLL fornecida para C# ou por meio de wrappers em C e Python. Além disso, o GenICam e o ROS permitem o acesso universal a dados, parâmetros e blocos de programação a partir de bibliotecas de software.

SmartRunner Explorer 3-D com tecnologia de visão estéreo

O sensor de visão estéreo está equipado com duas câmeras deslocadas que capturam a cena simultaneamente a partir de ângulos diferentes. As informações exatas de profundidade são calculadas a partir da disparidade medida entre as duas imagens, utilizando triangulação. Isso produz uma imagem 3D completa do objeto, que fornece informações precisas sobre forma, posição e orientação. Essa tecnologia permite alta precisão de medição tanto em aplicações estáticas quanto dinâmicas e garante resultados confiáveis mesmo com geometrias complexas.

Close-up do sensor do SmartRunner Explorer 3-D com tecnologia de visão estéreo

Recursos e software

Solução confiável em sensores

visão industrial, SmartRunner 3D, projeto de carcaças

O SmartRunner Explorer 3-D possui uma carcaça robusta de alumínio com proteção IP65. A carcaça resistente do sensor suporta facilmente as variações de temperatura, contribuindo para a obtenção de resultados de medição consistentemente confiáveis.

Um auxiliar de montagem integrado na parte traseira da caixa facilita a instalação e a orientação do sensor na aplicação. Isso significa que o sensor pode ser orientado totalmente sem o uso de ferramentas quando um dispositivo é substituído.

Software intuitivo ViSolution

Visão Industrial SmartRunner Explorer 3-D, Painel de Controle do Software ViSolution

Todos os sensores SmartRunner Explorer 3D são configurados utilizando o software ViSolution da Pepperl+Fuchs. Esta ferramenta de software gratuita apresenta um design claro, orientação intuitiva ao usuário e gerenciamento de dispositivos de fácil utilização. Dados 2D e 3D podem ser gerados com apenas alguns cliques e visualizados em um PC. Uma vez implementadas, as configurações do software podem ser replicadas em todos os outros modelos de hardware, independentemente da tecnologia utilizada.

Interfaces universais

GenICam — para padronização de dados e acesso a bibliotecas de processamento de imagens

Ilustração da Genicam

O SmartRunner Explorer 3-D está equipado com a interface universal GenICam. Esse padrão foi desenvolvido para minimizar o esforço necessário para se familiarizar com os sistemas proprietários dos sensores de dados brutos. O GenICam integra os dados e parâmetros específicos do produto em uma estrutura genérica, possibilitando um processamento padronizado. Com o GenICam, o SmartRunner Explorer 3-D também pode ser conectado a bibliotecas de processamento de imagens, como o HALCON. As aplicações podem ser implementadas de forma rápida e fácil utilizando os módulos de programação prontos disponíveis.

ROS — para aplicações complexas de robótica e provas de conceito simples

ilustração de ros

De aplicações de pick-and-place à prevenção de colisões: o SmartRunner Explorer 3-D é utilizado para tarefas exigentes em robôs de produção ou em sistemas de transporte autoguiados. Essas aplicações costumam ser complexas e demoradas de implementar. É aqui que a estrutura de código aberto Robot Operating System (ROS) vem em auxílio: ela compreende uma variedade de bibliotecas de software, ferramentas e programas disponíveis como software de código aberto. Isso permite que as aplicações sejam implementadas de forma rápida e fácil em PCs ou PCs industriais. O ROS também oferece vantagens além da robótica. Por exemplo, os usuários podem utilizar as ferramentas de código aberto para realizar provas de conceito econômicas, que podem servir de base para decisões de investimento.

Inscrições

Descubra os exemplos de aplicações versáteis do SmartRunner Explorer 3-D.

Visão industrial, tecnologia de visão, SmartRunner 3D, SmartRunner 3D, linha de envase

Verificação da integridade e da perfeição

No campo da tecnologia de embalagem, o SmartRunner Explorer 3-D, equipado com tecnologia de visão estéreo, é utilizado para verificar se o conteúdo das caixas está completo e intacto. Por exemplo, as fábricas de envase utilizam-no para garantir que o número total de garrafas de vidro se encontra na caixa e que cada uma delas está intacta.

visão industrial, aplicação SmartRunner 3D, robótica

Detecção precisa de objetos na robótica

Os robôs do tipo “pick-and-place” utilizam uma tecnologia de sensor especial para detectar e posicionar peças com precisão. Acoplado ao braço do robô, o SmartRunner Explorer 3-D, com tecnologia de visão estéreo, permite a detecção precisa de objetos e indica um ponto exato de preensão. Isso permite que as peças sejam detectadas e posicionadas com precisão.

O SmartRunner Explorer 3-D é utilizado para o porcionamento de massa em máquinas de recheio

Porcionamento da massa em máquinas de recheio

Na produção de produtos de panificação, a massa é automaticamente porcionada e colocada em formas de metal. Devido às diferentes consistências da massa, o tamanho das porções pode variar durante o enchimento. Para garantir um porcionamento uniforme, o SmartRunner Explorer 3-D utiliza tecnologia de visão estéreo para medir o volume da massa e identificar as formas de metal que estão com massa em quantidade insuficiente ou excessiva.

SmartRunner 3D na fabricação de baterias

Controle de qualidade de alta precisão na fabricação de módulos da bateria

Assim que os módulos da bateria são montados, o sensor de visão 3D SmartRunner Explorer realiza um controle de qualidade totalmente automatizado. A imagem em nuvem de pontos 3D de alta resolução criada pelo sensor exibe todos os detalhes necessários do módulo da bateria. Isso permite detectar se todas as células da bateria estão presentes, se estão corretamente alinhadas e se estão dispostas sem saliências.

O SmartRunner Measurer 3D oferece resultados de medição precisos em aplicações com esteiras transportadoras

Descubra o SmartRunner Measurer 3D!Saída direta de dados graças à avaliação integrada

Para simplificar a implementação de sua aplicação, a Pepperl+Fuchs oferece o SmartRunner Measurer 3D. Graças à avaliação integrada, o sensor de visão 3D processa os dados da imagem e fornece resultados de medição precisos para volume, dimensões, rotação e posição. Os resultados são emitidos diretamente pelo sensor, sem a necessidade de processamento de imagem externo ou de um PC industrial. Isso reduz significativamente o esforço e os custosde integração em aplicações nas quais os valores medidos são suficientes.

Entre em contato conosco

Tem alguma dúvida sobre a família do produto SmartRunner Explorer 3-D ou deseja receber mais informações? Teremos prazer em ajudar! Basta preencher o formulário de contato e nos enviar uma mensagem.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.