Selecione seu país

Ir para o site global

Medições 3D precisas com o SmartRunner Measurer 3D

Medidor SmartRunner com sensor de visão 3D

Volume, dimensões, rotação e posição diretamente do sensor

O SmartRunner Measurer 3-D com processamento de dados integrado estabelece novos padrões na tecnologia de medição 3D industrial. Utilizando tecnologia de visão estéreo, o volume, as dimensões, a rotação e a posição são calculados diretamente no dispositivo — sem qualquer processamento de imagem externo. Mesmo com velocidades de objeto de até 2,5 m/s, o sensor de visão inteligente oferece resultados precisos. Saiba mais sobre a alta precisão de medição, a configuração prática e as versáteis possibilidades de aplicação do novo sensor de visão 3D da Pepperl+Fuchs.

Resultados de medição precisos para aplicações estáticas e dinâmicas

O novo sensor de visão 3D SmartRunner captura todas as informações 3D dos objetos com apenas uma única captura e calcula todos os valores de medição relevantes relativos à forma, posição e orientação diretamente no dispositivo.

A base para essa medição precisa do objeto é a tecnologia de visão estéreo. Duas câmeras deslocadas uma em relação à outra capturam a cena simultaneamente a partir de diferentes perspectivas. Com base na disparidade entre as duas imagens, o SmartRunner Measurer 3D utiliza a triangulação para calcular as informações exatas de profundidade e gera uma imagem 3D completa do objeto — tanto para aplicações estáticas quanto dinâmicas, com velocidades do objeto de até 2,5 m/s.

Além disso, um projetor integrado projeta um padrão de alta resolução na superfície do objeto, proporcionando pontos de referência estáveis mesmo em materiais complexos. Isso permite que o sensor de visão alcance alta precisão de profundidade e repetibilidade, independentemente da cor, da superfície ou do material.

O SmartRunner Measurer 3D utiliza tecnologia de visão estéreo

Tecnologia de visão estéreo para detecção precisa de profundidade

SmartRunner Measurer: sensor de visão 3D com luz estruturada

Luz estruturada para resultados de medição estáveis

Integração flexível e operação simples por meio do software ViSolution

O SmartRunner Measurer 3D pode ser facilmente integrado a uma ampla variedade de ambientes de automação e fornece resultados de medição precisos diretamente ao PLC via Modbus TCP. Como alternativa, está disponível uma interface Ethernet TCP/IP, que também pode ser utilizada para fornecer dados de imagem para fins de documentação e análise. Graças a gateways opcionais, o sensor pode ser facilmente integrado a redes PROFINET, EtherNet/IP ou EtherCAT. Isso proporciona aos usuários máxima flexibilidade para a estrutura de seus sistemas.

O sensor de visão 3D é configurado e operado por meio do software ViSolution, de fácil utilização. Com sua interface de usuário claramente estruturada, imagens em tempo real e funções pré-configuradas, o sensor pode ser colocado em operação em apenas algumas etapas. Parâmetros personalizados individualmente, como tempo de exposição ou Região de Interesse (ROI), garantem que o sensor possa ser perfeitamente adaptado a qualquer aplicação. Os resultados das medições e os dados de imagem podem ser visualizados e verificados imediatamente, sem necessidade de conhecimentos especiais em processamento de imagem. O software ViSolution facilita a colocação em funcionamento, a parametrização e a análise.

Captura de tela do software ViSolution mostrando o volume

Volume

O dispositivo calcula o volume total do objeto detectado diretamente a partir da nuvem de pontos 3D. A superfície visível é considerada em sua totalidade, incluindo estruturas irregulares.

Captura de tela do software ViSolution mostrando as dimensões

Dimensões

O comprimento, a largura e a altura são determinados como a menor caixa delimitadora possível em torno do objeto. Isso permite que até mesmo formas irregulares sejam medidas e comparadas com precisão.

Captura de tela do software ViSolution mostrando a rotação

Rotação

A rotação descreve a orientação do lado mais longo do objeto em relação ao eixo X do sensor. Isso permite que a posição do objeto seja claramente detectada, fornecendo uma base importante para processos automatizados de preensão ou classificação.

Captura de tela do software ViSolution mostrando o centro do objeto

Posição (Centro)

As coordenadas do centro do objeto indicam a posição exata no sistema de coordenadas definido. Elas servem como referência para robôs, sistemas de manuseio ou verificações de qualidade.

Flexibilidade para todas as aplicações

Desde estações de teste até sistemas de transporte, o SmartRunner Measurer 3D abrange uma ampla gama de possíveis aplicações. Ele captura dados 3D completos, fornecendo resultados precisos tanto para objetos em movimento quanto para objetos estacionários. Isso oferece aos usuários a solução ideal para uma ampla variedade de tarefas em aplicações estáticas ou dinâmicas, com velocidades de objeto de até 2,5 m/s.

Medição 3D eficiente para processos de classificação sem interrupções com o SmartRunner Measurer 3D

Medição 3D para processos de classificação eficientes

Em centros de logística automatizados, o sensor de visão captura com precisão as embalagens e sacos plásticos que passam, em três dimensões. O volume, as dimensões e a posição são determinados e transmitidos diretamente ao sistema de classificação. Esses dados são utilizados para categorizar e atribuir automaticamente as remessas — garantindo um fluxo de materiais contínuo, um controle eficiente da instalação e a máxima confiabilidade do processo.

O sensor de visão SmartRunner 3D garante uma paletização otimizada

Paletização otimizada com base em dados 3D precisos

O SmartRunner Measurer 3D registra as dimensões e a rotação de cada embalagem que passa e envia os dados diretamente para o sistema. Isso permite que o robô de paletização calcule a orientação e a posição ideais, resultando em camadas uniformes, pilhas de paletes estáveis e um fluxo de materiais continuamente automatizado.

Como capturar, medir e avaliar objetos com o SmartRunner Measurer 3D

Visão geral do SmartRunner Measurer 3D

  • Resultados da medição: volume, dimensões, rotação e posição – sem necessidade de processamento de imagem externo
  • Realize uma aquisição 3D completa em uma única captura, tanto para aplicações estáticas quanto dinâmicas, com velocidades do objeto de até 2,5 m/s
  • Tecnologia de visão estéreo para a detecção confiável de objetos – independentemente da cor e da geometria
  • Configuração simples: visualização em tempo real, área de interesse (ROI) definível e parâmetros ajustáveis para superfícies complexas
  • A integração flexível e a ausência de necessidade de unidades de avaliação externas reduzem o esforço e os custos de integração
  • Aplicações versáteis: Ideal para máquinas de classificação, sistemas de transporte, robótica e tarefas de coleta e colocação

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.