Tecnologia SmartRunner
Sensores de perfil a laser com tecnologia SmartRunner
Eles criam espaço para possibilidades de aplicação completamente novas: os sensores da família SmartRunner combinam o poderoso método de seção de luz laser com a tecnologia de visão 2D em um único dispositivo e, portanto, realizam todas as tarefas na área de detecção e inspeção de perfis. Os sensores de perfil a laser são otimizados para uma área de aplicação específica — o “Matcher” representa comparações de perfil confiáveis, o “Detector” representa monitoramento de área preciso e o “Explorer” representa saída de perfil de altura.
Conheça os sensores da família do produto SmartRunner e encontre os sensores de perfil a laser adequados para sua aplicação específica.
Áreas de Utilização e Aplicações
Um sensor para cada aplicação: com a tecnologia de seção de luz laser, os sensores da série SmartRunner realizam inúmeras tarefas no campo da visão industrial:
Detecção de perfil 2D nos eixos X e Z Detecção
de perfil de altura em uma linha laserVerificação
de presençaVerifique a presença de objetosVerificação
de integridade: verifique se o número de objetos está correto.Detecção
de formas: correspondência de formas com perfil ou contorno de referênciaPosicionamento Verificação
da posição de objetos e saída de dados de posiçãoMonitoramento
de EspaçosMonitoramento de áreasMedição:
Dimensionamento de objetos e saída de dados de medição.

Explorador SmartRunner O especialista em saída de perfil de altura
O SmartRunner Explorer oferece a combinação exclusiva de perfil de altura e saída de imagem 2D em um sensor compacto. Utilizando a tecnologia de seção de luz laser, o sensor detecta com precisão o perfil de altura de um objeto, independentemente das condições da superfície e da iluminação. Em seguida, ele fornece os dados brutos do perfil de altura para que o usuário possa processá-los individualmente. Como recurso exclusivo, o SmartRunner Explorer também gera imagens de superfície 2D, simplificando o diagnóstico e a documentação dos dados da linha.
O sensor de perfil a laser pode ser facilmente integrado a programas de PC via Ethernet TCP/IP e a DLL fornecida para C# ou, alternativamente, via wrappers C e Python. As interfaces GenICam e ROS também permitem acesso universal a dados e parâmetros, bem como a uma variedade de módulos de programação de bibliotecas de software. Isso economiza tempo e dinheiro dos usuários na implementação de aplicações individuais.
Aplicações típicas:
- Medição e detecção de volume
- Controle de qualidade
- Aplicações individuais utilizando dados brutos

SmartRunner Matcher O especialista em correspondência de perfil
O SmartRunner Matcher garante comparações de perfil confiáveis em todos os momentos, independentemente das condições da superfície, iluminação ou luz ambiente — mesmo com objetos de contraste particularmente baixo. Para isso, o sensor verifica o perfil detectado, a posição correta e a distância ideal de um objeto e compara o perfil detectado com o perfil de referência previamente ensinado por meio de um gatilho. A unidade de avaliação integrada é programada para relatar desvios do perfil de referência, de modo que o sensor emite um sinal “bom” ou “ruim”, dependendo se os perfis são idênticos ou diferentes.
O sensor pode ser colocado em funcionamento de forma rápida e fácil: através do Vision Configurator, pelo código de controle DataMatrix ou pela operação e parametrização guiadas com o assistente de software, que permite a configuração passo a passo sem um manual. Além disso, o usuário pode definir livremente as tolerâncias do objeto e do deslocamento e os dados de posição de saída separadamente. O SmartRunner Matcher oferece, portanto, a solução ideal para a detecção robusta e econômica da presença, integridade e posição dos componentes.
Aplicações típicas:
- Detecção de peças pequenas, como rebites, parafusos e grampos
- Verificações de integridade para canetas, comprimidos, etc.
- Teste de posição e saída para caixas, paletes e outros objetos

Detector SmartRunner O especialista em monitoramento de alta precisão
O detector SmartRunner oferece a solução ideal para tarefas de monitoramento de alta precisão. Sejam superfícies altamente refletivas, transparentes ou absorventes — devido à avaliação adicional do fundo, o sensor detecta com confiabilidade até mesmo objetos que não são reconhecíveis à primeira vista. O sensor responde imediatamente a objetos interferentes na faixa de detecção devido à linha de fundo interrompida, garantindo assim ao usuário confiabilidade absoluta do processo.
O SmartRunner Detector pode ser facilmente parametrizado através de códigos de controle DataMatrix, do software de parametrização ou do plug-and-play. A linha de laser precisa apenas ser alinhada a um fundo fixo, como uma parede, e ensinada por meio do teach-in. Alternativamente, o teach-in também pode ser realizado por meio de teclas ou do software de parametrização em uma sala vazia. Além disso, o SmartRunner Detector oferece a opção de definir livremente os tamanhos dos objetos em uma área de monitoramento específica, a chamada região de interesse (ROI), a fim de evitar alarmes falsos causados por influências externas.
Aplicações típicas:
- Monitoramento de área para a proteção de peças sensíveis de máquinas
- Inspeção de componentes sobrepostos para controle de qualidade
- Monitoramento de acesso
Entre em contato conosco
Você tem alguma dúvida sobre a família do produto SmartRunner ou deseja receber mais informações? Estamos à disposição para auxiliá-lo. Basta preencher o formulário de contato e nos enviar uma mensagem.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.