Comparação de perfis

O SmartRunner Matcher usa a tecnologia de seção de luz laser para capturar perfis de altura e compará-los com um perfil de referência ensinado. Com até 32 perfis armazenados no sensor, ele é perfeito para posicionamento, bem como para verificações de presença e integridade de componentes guiados.
Os sensores de perfil a laser são baseados na exclusiva tecnologia SmartRunner. Pela primeira vez, a comprovada tecnologia de seção de luz laser é combinada com um sensor de visão 2-D, incluindo LEDs, e oferece o máximo desempenho em um alojamento de sensor compacto.
SmartRunner Matcher: o especialista em correspondência de perfis
O SmartRunner Matcher combina a detecção de perfil específica da aplicação com uma avaliação integrada em um alojamento compacto. A unidade de controle do sensor de perfil a laser é otimizada para detectar desvios de um perfil de altura previamente ensinado.
Primeiro, um perfil de referência é ensinado por um assistente operacional intuitivo. Além disso, a posição permitida e os desvios dos componentes são definidos. Com base nisso, o sensor verifica o perfil detectado do objeto e sua posição correta pela correspondência de perfil. Além disso, as variantes estão disponíveis com funções adicionais, como o uso e armazenamento de até 32 perfis em um sensor e a saída do desvio de posição do objeto. Elas oferecem diferentes faixas de detecção de até 700 mm de distância, bem como uma faixa de detecção X de 300 mm.
O SmartRunner Matcher pode ser comissionado de forma fácil e intuitiva pelo Vision Configurator, a interface de usuário uniforme para todos os sensores de visão da Pepperl+Fuchs, pelo código de controle da Matriz de dados ou pela operação e parametrização guiadas com o assistente de software.
Visão geral
- Presença robusta e econômica, integridade e detecção de posição de componentes
- Correspondência de perfil precisa, mesmo com diferentes estruturas de superfície, luz ambiente e distâncias operacionais variáveis
- Tolerâncias de objeto e compensação ajustáveis de forma independente e saída de dados separada

Como funciona
É assim que a detecção do contorno do objeto, da posição e da distância funciona com o Matcher:
Como nem todos os objetos são iguais, uma tolerância de objeto adequada deve ser definida. Isso é feito definindo uma curva de envelope em torno de um perfil ensinado (1). Dependendo disso, os valores de qualidade são determinados automaticamente, a partir dos quais os valores de limite de qualidade podem ser derivados para distinguir entre peças boas e ruins. Os usuários podem definir livremente qual deve ser o nível da sensibilidade de detecção do sensor (2). Além disso, as tolerâncias de deslocamento geralmente resultam de tolerâncias de acionamento. Com o Matcher, elas também podem ser definidas em incrementos de 0,1 mm nas direções X e Z, de modo a não influenciarem o resultado da medição (3). O SmartRunner então detecta com confiança os perfis de desvio como “Ruins” (4).
- alemão
- inglês
Folhetos e visões gerais | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Folhetos e visões geraisProduct Information - Laser Profil Sensors with SmartRunner Technology | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 3 MB | Idioma inglês
| Download |
| Folhetos e visões geraisProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 47 MB | Idioma inglês
| Download |
Relatórios do aplicativo | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo | Idioma | Download |
|---|---|---|---|---|
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Ensuring Reliability in Ready-Meal Production | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 208 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Uninterrupted Material Feed in Production Plants | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 213 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Compact Laser Profile Sensor with Adjustable Detection Function | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 169 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Compact Laser Profile Sensor Detects Even the Smallest Objects and Reflective Objects | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 151 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Precise Measurement in Picking Systems | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 208 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Precise Detection of Parts for Car Body Construction | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 192 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Reliable Detection of Fasteners in Automotive Manufacturing | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 298 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Reliable Profile Camparison on Skids | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 365 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Automatic Detection of Vibration Dampers | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 352 KB | Idioma inglês
| Download |
| Relatórios do aplicativoApplication Report - Automatic Component Inspection in Car Body Manufacturing | Tipo de arquivo PDF | Tamanho do arquivo 269 KB | Idioma inglês
| Download |