Detecção confiável de fixadores na fabricação automotiva

Sensores de perfil a laser verificam a presença de pinos, parafusos, clipes e plugues
A Inscrição
Na montagem da estrutura do veículo, os componentes são unidos passo a passo para formar um chassi. Em vários pontos do processo, é verificada a presença de fixadores críticos, como pinos, parafusos, clipes e plugues de blindagem. Sensores montados perto do sistema de patins ou em um braço robótico detectam se essas peças estão presentes e no local correto. Os veículos são posicionados a uma distância definida de um sensor, que verifica a presença do fixador.
O objetivo
Os pinos, parafusos e plugues de blindagem devem estar na posição correta antes que a montagem possa continuar. Muitas vezes, há um contraste mínimo entre as pequenas peças que estão sendo detectadas e o fundo. Apesar desse e de outros desafios, a detecção deve ser confiável e precisa. Se um fixador estiver faltando, um sinal deve ser enviado ao sistema de controlo para acionar o retrabalho.

A Solução
O SmartRunner Matcher simplifica a verificação de presença. O sensor compacto é pré-configurado para detectar perfis de altura e pode ser facilmente integrado em qualquer sistema de controlo. O sensor é instalado em locais adequados ao longo da linha transportadora ou num braço robótico. O seu feixe é alinhado com o objeto alvo e a forma e o contorno do objeto são ensinados. Durante a montagem, um disparador inicia a detecção.
Se um componente estiver presente, o sensor envia um sinal “bom” e a próxima etapa do processo pode começar. Se o componente estiver faltando, o SmartRunner Matcher detecta um perfil de altura diferente e envia um sinal “ruim”.
Os benefícios
Sistemas de visão caros também podem realizar essas tarefas, mas a tecnologia de seção de luz oferece vantagens distintas. O SmartRunner Matcher detecta com confiabilidade objetos da mesma cor do fundo sem iluminação externa — não é necessário contraste. Ele pode detectar o alvo independentemente da textura e da cor da superfície. O SmartRunner Matcher também gera dados de deslocamento X e Z, garantindo a detecção confiável da posição do objeto. A configuração simples torna o SmartRunner rápido e fácil de instalar e usar. O sensor também pode armazenar até 32 perfis, permitindo que vários objetos sejam detectados por um único dispositivo.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.