Alimentação ininterrupta de material em fábricas

O sensor da seção de luz verifica a presença e a posição simultaneamente
A Inscrição
Os sistemas de manuseio robótico são frequentemente utilizados para alimentar peças ou matérias-primas em sistemas de produção e processamento. Os transportadores de peças são utilizados para transportar os materiais para a fábrica, onde são automaticamente removidos. Nas soluções convencionais, são utilizados sensores de visão padrão para controlar a posição dos materiais que estão sendo alimentados. Esse processo é caro e complexo, pois esses sensores atingem rapidamente os limites de seu desempenho de detecção ao trabalhar com objetos de baixo contraste. Nesses casos, os sensores de visão padrão requerem iluminação externa adicional e configuração complexa.
O objetivo
O fornecimento ininterrupto de matérias-primas é crucial para manter operações econômicas nas plantas de produção. Os materiais, que podem variar em cor, são transportados para a máquina em transportadores de peças. Antes que os materiais sejam recolhidos pelo sistema robótico, é necessário verificar se os materiais estão presentes (verificação de presença) e se os materiais estão na posição correta (controle de posição). A operação eficiente sem tempo de inatividade da planta ou desperdício de produção é sempre a prioridade máxima.

A Solução
Com o sensor de seção de luz SmartRunner Matcher da Pepperl+Fuchs, ambas as tarefas de detecção podem ser realizadas em uma única etapa. O sensor é montado acima do sistema transportador e verifica dois itens simultaneamente, detectando os perfis de altura. Quando esses perfis de altura correspondem ao perfil de referência armazenado no sensor, a saída de comutação envia um sinal “bom”. Perfis de altura diferentes indicam matéria-prima ausente ou posicionada incorretamente, e o sensor envia um sinal “ruim”. O SmartRunner Matcher evita assim o desperdício e o tempo de inatividade da planta, permitindo uma produção mais eficiente.
Dependendo se o perfil detectado corresponde ao perfil de referência armazenado, a saída de comutação do SmartRunner Matcher envia um sinal “bom” ou “ruim”.
Os benefícios
Os SmartRunner Matchers são otimizados na fábrica para comparar perfis de altura, o que significa que podem ser integrados diretamente na aplicação sem necessidade de conhecimentos especializados. A solução é fácil de configurar e não é necessário avaliar dados brutos. Em vez disso, o resultado da detecção é fornecido como um sinal de comutação que pode ser compreendido por qualquer painel de controle. A tecnologia de seção de luz proporciona resultadosaltamente precisos e confiáveis, independentemente da qualidade da superfície , do contraste e da cor dos objetos a serem detectados. Ao contrário das soluções convencionais baseadas em visão, não é necessária iluminação externa cara e difícil de instalar. A ampla faixa de detecção de 160 mm permite que vários objetos sejam detectados e verificados. Uma versão estendida do SmartRunner Matcher também está disponível, permitindo que até 32 perfis de altura sejam armazenados no sensor para rápida reparametrização após trocas na planta.
Em resumo
- Um sensor de seção de luz compacto e pré-configurado para detectar perfis de altura??
- Integração rápida em qualquer sistema de controlo graças aos sinais de comutação fáceis de processar
- Resultados altamente confiáveis, independentemente da qualidade da superfície, cores e contraste
- Barato e fácil de instalar, sem necessidade de iluminação externa adicional
- Fácil comissionamento através da parametrização via códigos de controle Data Matrix e teach-in
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.