Garantindo a confiabilidade na produção de refeições prontas

O sensor de seção de luz detecta embalagens com baixo contraste
A Inscrição
Bandejas plásticas divididas em vários compartimentos pequenos são frequentemente utilizadas na produção de refeições prontas na indústria alimentícia. O enchimento correto desses compartimentosé essencial para refeições que consistem em vários componentes diferentes, como carne, massas ou vegetais. Para garantir que os componentes sejam colocados nos compartimentos corretos, é necessário verificar com antecedência se as bandejas estão posicionadas corretamente. Em soluções convencionais, essa tarefa é frequentemente realizada por sensores de visão caros e complexos. No entanto, para que um sensor de visão padrão detecte com confiabilidade objetos de baixo contraste, como bandejas de plástico branco uniforme com superfícies lisas, é necessário iluminação externa adicional e conhecimento complexo de configuração.
O objetivo
Encher os compartimentos individuais da bandeja plástica e separar cuidadosamente os diferentes componentes da refeição é um pré-requisito essencial para a aceitação pelo cliente e para a vedação adequada do recipiente. Em caso de defeito, o produto não pode ser vendido e a refeição deve ser descartada. Verificar se as bandejas plásticas estão na posição correta requer uma solução confiável, rápida e fácil de instalar que suporte um processo de enchimento rápido e eficiente.

A Solução
O SmartRunner Matcher da Pepperl+Fuchs oferece a solução ideal para verificar a posição das bandejas de plástico. A solução compreende um sensor de seção de luz com um feixe de laser altamente preciso que foi otimizado na fábrica para comparar perfis de altura. O sensor é montado acima da correia transportadora e detecta o perfil de cada bandeja de plástico sem a necessidade de iluminação externa adicional. Dependendo se o perfil detectado corresponde ao perfil de referência armazenado, a saída de comutação no dispositivo envia um sinal “bom” ou “ruim”. Quando a altura não corresponde ao perfil de referência, isso indica que a bandeja plástica foi posicionada incorretamente, está faltando ou está danificada e deve ser removida imediatamente para permitir que o processo de enchimento continue sem interrupção. Com capacidade para armazenar até 32 perfis de referência, o SmartRunner Matcher Extended é recomendado para fábricas que processam uma variedade de produtos diferentes.
Os benefícios
Os benefícios da tecnologia de seção leve ficam claros na aplicação. As bandejas brancas simples têm pouco contraste, mas o SmartRunner Matcher sempre oferece resultados confiáveis e inequívocos. A solução não depende do contraste de forma alguma, mas detecta o perfil de altura do objeto alvo. O perfil de altura pode ser ensinado instantaneamente com o toque de um botão; o SmartRunner Matcher fica então pronto para uso. Os sensores de visão 2D, por outro lado, requerem configuração complexa e iluminação externa. A verificação contínua de que as bandejas de plástico estão posicionadas corretamente garante um processo de enchimento confiável. Quando usado para processos de embalagem na indústria alimentícia, o SmartRunner Matcher evita desperdício de produção e tempo de inatividade da planta, permitindo uma operação suave e eficiente.
Em resumo
- Uma solução pronta para uso, otimizada para comparações de perfis
- O sensor converte dados complexos em sinais de comutação simples compreendidos por qualquer painel de controle.
- A tecnologia de seção leve oferece resultados confiáveis sempre, independentemente da qualidade da superfície, das cores e do contraste.
- Uma solução simples e econômica que não requer iluminação externa adicional
- Parametrização e comissionamento rápidos através de teach-in e códigos de controle Data Matrix
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.