Selecione seu país

Ir para o site global

Comparação confiável de perfis em skids

O SmartRunner Matcher garante o monitoramento da posição dos parafusos de deslizamento

Sensores de seção leve verificam a posição do parafuso de deslizamento

A Inscrição

Na produção automotiva, as carrocerias dos carros são transportadas por várias estações em skids. Orifícios de fixação especialmente projetados nas carrocerias permitem que elas sejam presas aos parafusos dos skids. Se os parafusos não estiverem bem encaixados nos orifícios de fixação, a carroceria pode cair do skid. Para evitar isso, a posição e o alinhamento dos parafusos são verificados antes que a carroceria seja colocada no skid.

O objetivo

Os parafusos antiderrapantes devem ser posicionados e alinhados dentro de uma faixa de tolerância especificada, de modo que os orifícios de fixação possam acomodá-los quando o corpo for abaixado. Para garantir isso, o alinhamento e a posição dos parafusos antiderrapantes devem ser verificados por meio de tecnologia de sensores.

SmartRunner Matcher para comparação confiável de perfis em skids

A Solução

Os sensores de seção de luz SmartRunner Matcher são a solução perfeita. Eles são otimizados para comparação de perfis e verificam a posição dos parafusos com um feixe de laser altamente preciso. Um SmartRunner Matcher é montado ao longo da linha transportadora para cada parafuso. Os feixes de laser do SmartRunner são alinhados com o respectivo parafuso, e um perfil de referência da posição e alinhamento corretos é ensinado. Antes de uma carroceria ser colocada em um skid, os sensores fazem a varredura dos parafusos e comparam o perfil do parafuso com o perfil de referência. Se um parafuso estiver fora de posição, o SmartRunner envia um sinal de “ruim”. Também é possível especificar tolerâncias aceitáveis para as posições dos eixos X e Z. Se um parafuso do skid estiver fora dessas tolerâncias, o SmartRunner envia um sinal de “ruim” e também fornece dados precisos de deslocamento X e Z. Os SmartRunners podem ser conectados a um sistema de controlo através de entradas/saídas digitais ou através de gateways para todos os protocolos de barramento de campo comuns.

Os benefícios

Os SmartRunner Matchers utilizam tecnologia de seção de luz para permitir uma detecção precisa e confiável. Eles detectam alvos independentemente da textura e cor da superfície e não requerem iluminação externa. Além disso, eles não dependem do contraste visual. É possível detectar completamente a posição e o alinhamento dos parafusos, pois os sensores fornecem dados confiáveis da posição dos eixos X e Z. A configuração simples torna o SmartRunner fácil de instalar e usar. O sensor também pode armazenar até 32 perfis, permitindo que vários objetos sejam detectados por um único dispositivo.

Em resumo

  • Solução otimizada para comparação de perfis
  • Integração simples em qualquer sistema de controlo através de sinais digitais fáceis de processar e gateways para todos os barramentos de campo comuns
  • Detecção confiável independentemente da superfície, cor ou contraste
  • Econômico, sem necessidade de iluminação externa
  • Fácil configuração e colocação em funcionamento através de códigos de controle Data Matrix ou teach-in
  • É possível armazenar e selecionar até 32 perfis no sensor.
  • Saída da posição X e Z


Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.