Detecção automática de amortecedores de vibração

Sensores de seção leve verificam a presença e a posição de adesivos na montagem automotiva
A Inscrição
Amortecedores de vibração de silicone — tambémconhecidos como “almofadas antivibração” ou “adesivos” — são fixadosentre a estrutura do veículo e os componentes internos durante a montagem automotiva . Eles são colados em várias partes da estrutura do carro para diminuir o ruído durante a operação do veículo. Antes da instalação dos componentes internos, um sensor detecta se os adesivos foram fixados corretamente.
O objetivo
Os amortecedores de vibração devem estar presentes e na posição correta antes da instalação do interior do carro. Os adesivos devem ser detectados de forma confiável, apesar de qualquer interferência. Um sinal deve ser enviado ao sistema de controlo para continuar a montagem se os adesivos estiverem no lugar ou acionar o retrabalho se estiverem faltando.

A Solução
O SmartRunner Matcher é otimizado e pré-configurado para comparação de perfis. Os sensores são ensinados o perfil de altura de cada adesivo. Em seguida, eles são acionados para comparar o perfil de altura atual com um perfil de referência. Um sinal “bom” é enviado se os perfis forem idênticos. Se forem diferentes, um sinal “ruim” é enviado. O sensor é instalado em vários pontos ao longo da linha transportadora ou em um braço robótico. Se o sensor estiver conectado a um braço robótico, mais objetos podem ser detectados e verificados pelo mesmo dispositivo. Para distâncias maiores entre o sensor e o alvo, também está disponível uma versão megapixel .
Os benefícios
Os sensores com tecnologia de seção de luz permitem uma detecção confiável, independentemente da textura, cor e contraste da superfície, semiluminação externa. O SmartRunner também fornece dados precisos de deslocamento X e Z para garantir a posição e orientação corretas dos adesivos. A configuração simples torna os dispositivos fáceis de instalar e usar. O sensor pode salvar até 32 perfis, permitindo que vários objetos sejam detectados por um único dispositivo.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.