08/07/2026A Pepperl+Fuchs amplia a série Tab-IND® com tablets industriais e terminais tipo quiosque

Soluções flexíveis, móveis e fixas para os setores de intralogística, manufatura e automotivo, bem como para uso ao ar livre
A Pepperl+Fuchs está ampliando seu portfólio de mobilidade empresarial com a série de tablets industriais Tab-IND® e terminais tipo quiosque para aplicações não-Ex. Desenvolvidas em cooperação com seu Centro de Competência na Finlândia, essas soluções robustas combinam durabilidade de nível industrial com opções flexíveis de personalização para aplicações exigentes.
A série Tab-IND está disponível com os sistemas operacionais Android™ e Windows®. Projetados de acordo com a norma MIL-STD-810H, esses tablets finos e robustos oferecem máxima flexibilidade para uma ampla gama de aplicações industriais e comerciais. Com inúmeras opções de personalização, extensões SmartBack e uma extensa linha de acessórios, os dispositivos podem ser adaptados às necessidades específicas dos clientes e às infraestruturas de TI existentes. Além disso, a Pepperl+Fuchs oferece variantes de terminais tipo quiosque para aplicações como controle de acesso, exibição de informações e interações em fluxos de trabalho digitais.

Facilidade de uso e segurança como prioridade máxima
Desde o tamanho até aos recursos, as tablets industriais podem ser fabricadas para integrar requisitos específicos do cliente e da aplicação, de acordo com o princípio de fabricação sob encomenda. Disponíveis com telas de 8 e 10 polegadas, os dispositivos Tab-IND são equipados com uma câmera de 13 MP e uma tela brilhante com 700 e 800 cd/m², que também pode ser operada com uma caneta ou com luvas. Com uma gama de temperatura de -20 a +50 °C, os tablets são igualmente adequados para uso industrial e aplicações ao ar livre em ambientes adversos.
Todos os dispositivos da série Tab-IND oferecem suporte nativo aos mais recentes padrões de comunicação móvel, como Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G ou LTE, e se destacam em todos os aspectos relacionados à segurança: além de um sensor de impressão digital para autenticação rápida, um leitor NFC (near field communication) para transferência de dados sem contato também foi integrado à tela frontal. Em combinação com a tela ampla, o módulo NFC pode ser utilizado para acesso seguro e controle de identidade em áreas protegidas e componentes do sistema.
A função push-to-talk over cellular (PoC) e um botão programável individualmente completam o conjunto de funções.
Os SmartBacks ampliam a gama de funções
Um dos principais benefícios da série Tab-IND é a tecnologia SmartBack, que permite que extensões específicas para cada aplicação sejam adicionadas diretamente à parte traseira do tablet. Dependendo da aplicação, os SmartBacks podem incluir baterias adicionais para prolongar o tempo de funcionamento, soluções especiais de montagem ou extensões funcionais personalizadas. Também são possíveis soluções SmartBack personalizadas, por exemplo, para integrar interfaces de comunicação adicionais, como Ethernet industrial ou IO-Link. Isso permite que os tablets sejam adaptados com precisão aos requisitos industriais específicos.
Para aplicações logísticas, está disponível um suporte para scanner que permite a leitura de códigos de barras, o rastreamento de remessas e os processos de separação de pedidos, visando a eficiência dos fluxos de trabalho de logística interna e de transporte.
Acessórios adicionais ampliam ainda mais as possibilidades de aplicação, incluindo suportes mont. para veículos, soluções antirroubo, estruturas de montagem reforçadas para maior durabilidade, estações de carregamento com várias vagas e soluções de montagem com uma única vaga. Uma base de E/S opcional permite a conexão de dispositivos externos e monitores, possibilitando que o tablet funcione como uma alternativa a um PC de escritório fixo quando necessário.

Novos terminais de quiosque para fluxos de trabalho digitais
Além das soluções em tablets móveis, a Pepperl+Fuchs oferece terminais tipo quiosque projetados para fluxos de trabalho digitais fixos. Disponíveis com telas de 15 e 22 polegadas, esses terminais são ideais para aplicações como controle de acesso, exibição de informações e soluções interativas de fluxo de trabalho. Equipados com Android™ 15, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno e um módulo NFC frontal integrado, os terminais tipo quiosque oferecem uma plataforma robusta para ambientes industriais e comerciais. A versão de 22 polegadas possui uma câmera frontal de 13 megapixels, enquanto a versão de 15 polegadas pode ser equipada opcionalmente com uma câmera frontal de 5 megapixels para dar suporte a conceitos avançados de interação e processos digitais.
Serviço garantido e disponibilidade a longo prazo
A Pepperl+Fuchs dedica especial atenção aos desafios específicos das empresas industriais. Além da variedade de tamanhos de tela, recursos e acessórios, garantimos a disponibilidade dos dispositivos a longo prazo (pelo menos 5 anos) e atualizações regulares de software.
A prestação de um serviço completo no idioma nacional respectivo é nossa principal prioridade. Especialmente para empresas que utilizam tablets em ambientes industriais, bem como em áreas de risco, é uma vantagem poder adquirir todos os dispositivos de um único fornecedor.
Destaques dos dispositivos Tab-IND
- Os dispositivos finos da série Tab-IND, baseados em Android e Windows, estão disponíveis com telas de 8 e 10 polegadas
- Os terminais de quiosque Tab-IND estão disponíveis com telas de 15 e 22 polegadas e são adequados para aplicações interativas fixas
- Todos os dispositivos oferecem suporte nativo aos mais recentes padrões de comunicação móvel, como Wi-Fi® 6E, Bluetooth® 5.3 BLE, 5G ou LTE
- Uma dock de E/S permite que os usuários trabalhem no modo desktop
- Os clientes podem escolher entre uma ampla variedade de acessórios e se beneficiar da disponibilidade do dispositivo a longo prazo (pelo menos 5 anos) e de atualizações regulares de software
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.


