22/01/2026Gateways AS-Interface com redundância S2 melhoram a disponibilidade da planta

Interrupções com consequências críticas ocorrem em uma ampla gama de aplicações industriais, incluindo aeroportos, onde o transporte eficiente de bagagens é essencial. Mesmo os menores desvios podem levar a atrasos, voos perdidos e custos elevados, o que pode causar frustração aos passageiros.
Com a redundância S2 integrada por meio de atualização de firmware, os gateways para PROFINET podem desempenhar um papel fundamental na manutenção da estabilidade dos sistemas de manuseio de bagagem a longo prazo, compensando de forma confiável as falhas do PLC e, assim, garantindo o bom funcionamento do aeroporto.


Proteção dupla em caso de falha
Os sistemas de manuseio de bagagem são altamente complexos: consistem em transportadores de roletes, sistemas de classificação, comutadores, estações de scanner e vários componentes de motor, sensor e controle. Se uma unidade de controle falhar, toda a esteira transportadora pode parar ou até mesmo desincronizar o sistema de classificação. É exatamente aqui que o uso de gateways PROFINET com redundância S2 pode oferecer um valor agregado decisivo: com duas unidades de controle conectadas em paralelo e um mecanismo que alterna perfeitamente para o PLC de backup em caso de falha, a operação pode continuar sem restrições.
Em operação padrão, a comunicação cíclica é executada pelo PLC primário, enquanto o PLC de backup funciona passivamente e assume a comunicação caso o controlador primário falhe. Graças à redundância S2 integrada, os sinais do nível de campo permanecem disponíveis em todos os momentos, pois são transferidos automaticamente para o controlador secundário praticamente sem atrasos. Isso evita o risco de paradas não planejadas, o que é particularmente crítico em aeroportos.

Servidor Web abrangente e API REST integrada melhoram a transparência do sistema
Os gateways para PROFINET são compatíveis com versões anteriores e podem ser facilmente integrados no gabinete de controle devido ao seu design compacto. Os usuários se beneficiam da flexibilidade e escalabilidade familiares que os sistemas ASi oferecem: assim que novas seções de transportador, módulos ASi adicionais ou funções de segurança são adicionados, o gateway redundante pode ser integrado sem grandes reestruturações. Até mesmo a adaptação de módulos K20 mais antigos aos novos módulos KE5 PROFINET com redundância S2 pode ser feita em apenas algumas etapas.
Os gateways também possuem um servidor web integrado com um conceito operacional moderno. Isso atende aos mais recentes requisitos de segurança cibernética e permite fácil configuração e diagnóstico por meio de um computador desktop ou dispositivo móvel.
A interfaceREST API permite a implementação de aplicações baseadas em controle e IIoT. A comunicação paralela em nuvem facilita o acesso aos dados e cria uma transparência otimizada do processo.
Destaques dos gateways para PROFINET com redundância S2
- Gateways PROFINET que podem ser conectados a dois sistemas de controlo projetados de forma redundante para garantir a operação da planta e evitar paradas não planejadas, mesmo em caso de falha.
- Solução ideal para aplicações em que o tempo é essencial, como aeroportos, onde atrasos no transporte de bagagem podem ser muito dispendiosos.
- Configuração baseada na web e diagnóstico de dispositivos através de computador desktop ou dispositivo móvel
- A interface REST API permite que os dados IIoT sejam transferidos para a nuvem, proporcionando maior transparência à fábrica.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.