25/02/2026Tecnologia de conexão M12 com certificação ATEX

Segurança, eficiência e confiabilidade a longo prazo em áreas perigosas
Como fabricante líder de sensores industriais e tecnologia de conexão, a Pepperl+Fuchs continua a aprimorar a tecnologia de conexão M12 para atender às necessidades específicas da automação de processo. Especialmente em áreas perigosas, a segurança intransigente e componentes confiáveis são essenciais. Com a tecnologia de conexão M12 em conformidade com a norma EN 61076, projetada para aplicações intrinsecamente seguras, a Pepperl+Fuchs oferece uma solução que combina segurança em conformidade com as normas, durabilidade mecânica e instalação simplificada.
Cabos M12 para áreas perigosas — Agora com certificação ATEX
Os conectores M12 provaram ser um padrão confiável para conexões industriais. Seu design compacto, alto grau de proteção e fácil instalação os tornam a interface ideal para sensores e atuadores na tecnologia de automação. Para uso em áreas perigosas, a Pepperl+Fuchs otimizou ainda mais a tecnologia de conexão M12 e obteve a certificação ATEX. Isso permite a operação segura de circuitos intrinsecamente seguros, sem comprometer o desempenho ou a confiabilidade.
Proteção integrada contra vibrações para conexões duradouras e seguras
Os novos conectores M12 para zonas de gás explosivo contam com proteção integrada contra vibrações, que impede que a porca sextavada se solte sob o efeito de choques e vibrações. Isso oferece uma vantagem significativa em ambientes industriais exigentes, como instalações químicas, petrolíferas e de gás, proporcionando maior disponibilidade do sistema, intervalos de manutenção mais longos e maior segurança operacional.
Menor esforço de testes com componentes M12 certificados
Antes que os circuitos intrinsecamente seguros possam ser colocados em serviço, a norma IEC/EN 60079, bem como os requisitos da NEC e da CEC na América do Norte, exigem uma “Verificação da Segurança Intrínseca”. Esse processo envolve uma extensa documentação e é normalmente de responsabilidade do instalador.
Com os novos cabos e conjuntos de cabos M12 certificados, esse esforço é significativamente reduzido. Quando os cabos e conectores possuem um Certificado de verificação de conformidade UE, elimina-se a necessidade de uma verificação demorada por parte do instalador. Isso economiza tempo, reduz possíveis erros e acelera significativamente o comissionamento.

Atendimento eficiente durante as operações em andamento
As atividades de manutenção em atmosferas potencialmente explosivas costumam exigir um esforço organizacional adicional. No caso de circuitos não seguros intrinsecamente, geralmente é necessária uma autorização para trabalhos que envolvam risco de incêndio. Com as novas conexões M12 certificadas pela ATEX da Pepperl+Fuchs, os trabalhos nesses circuitos podem ser realizados durante a operação normal, sem a necessidade de autorizações adicionais.
Para os operadores de planta, isso significa:
- Redução do tempo de inatividade
- Maior flexibilidade no planejamento da manutenção
- Custos operacionais mais baixos
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.