Selecione seu país

Ir para o site global

Consegue resolver? Nosso enigma da edição nº 3 do E-News, de junho de 2026

Dois cavalos pastando

Um vaqueiro, quatro cavalos, um objetivo: chegar ao salão o mais rápido possível. Você consegue descobrir quantas viagens são necessárias – e em que ordem?

O Problema do Vaqueiro

Um vaqueiro está pronto para encerrar o dia e ir ao salão — mas, antes, precisa levar quatro cavalos de volta ao rancho sozinho. Parece bastante simples, exceto por um pequeno obstáculo logístico: ele só pode montar um cavalo por vez e conduzir, no máximo, mais um ao seu lado. Dois cavalos ao mesmo tempo, nada mais.

Para piorar a situação, os quatro animais têm velocidades muito diferentes:

· Cavalo A: 30 minutos para percorrer o trajeto

· Cavalo B: 40 minutos

· Cavalo C: 80 minutos

· Cavalo D: 100 minutos

Sempre que ele cavalga com dois cavalos, o mais lento determina o ritmo — por isso, a viagem com B e C leva 80 minutos, independentemente das circunstâncias.

A pergunta é: como o vaqueiro deve planejar suas cavalgadas para chegar ao salão o mais cedo possível?

Solução

O segredo é enviar os dois cavalos mais lentos juntos — assim, a lentidão combinada deles só lhe custará uma vez. O cavalo mais rápido disponível sempre serve como transporte de volta ao paddock.

PasseioRotaHora

1 A + B → Rancho, 40 min.

2 A ← de volta ao paddock em 30 min.

3 C + D → Ranch 100 min.

4 B ← de volta ao paddock em 40 min.

5 A + B → Rancho, 40 min.

Total250 min.

O erro mais comum é sempre levar o cavalo mais rápido para fazer companhia — o que significa arrastar A ou B em todos os percursos lentos com C e D. Em vez disso, envie C e D juntos, e você pagará essa penalidade de 100 minutos apenas uma vez.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.