14/10/2026Atualização abrangente das carteiras PXV e PCV: o posicionamento absoluto eleva-se a um novo patamar


Uma nova geração de cabeçotes de leitura PXV e PCV — com PROFINET e EtherCAT
Os novos cabeçotes de leitura PXV e PCV no modeloF200, com interfaces PROFINET e EtherCAT, são os primeiros modelos de uma nova geração que é funcionalmente compatível com o portfólio existente para posicionamento linear baseado em câmera. As novas variantes oferecem uma série de melhorias: por exemplo, proporcionam uma frequência de avaliação mais elevada, de 100 Hz, em vez dos 40 Hz anteriores. Além disso, a velocidade de passagem foi aumentada de 8 m/s para até 12,5 m/s. Como resultado, os dispositivos permitem um posicionamento em tempo real aprimorado, mesmo em aplicações que envolvem sequências de movimento em alta velocidade.
Além disso, os novos cabeçotes de leitura apresentam um campo de visão significativamente maior. Isso proporciona resultados de leitura consistentes e um alto grau de flexibilidade na instalação, uma vez que é possível cobrir espaços maiores entre os códigos. Para os dispositivos PCV, a faixa de tolerância para a distância z também foi ampliada a fim de compensar variações no sistema — como, por exemplo, em trajetórias curvas — e permitir uma montagem mais flexível.
Ao utilizar os novos sistemas de posicionamento, os usuários também se beneficiam de recursos de diagnóstico aprimorados. Por exemplo, a distância no eixo z entre o cabeçote de leitura e a fita de código, bem como o ângulo de rotação do cabeçote de leitura, são monitorados continuamente para auxiliar na identificação de erros de montagem. Além disso, os dispositivos fornecem valores de qualidade para avaliar a imagem capturada pelo cabeçote de leitura, incluindo a fita de código. Por meio da interface de serviço TCP/IP, os sensores podem ser conectados ao software Vision Configurator da Pepperl+Fuchs para exibir dados de diagnóstico, capturar imagens ou realizar atualizações remotas.
A Pepperl+Fuchs está realizando uma transição gradual de todo o seu portfólio de produtos PXV e PCV para a nova geração de hardware e software, garantindo que variantes adicionais também possam se beneficiar dos recursos aprimorados no futuro.
Benefícios dos sistemas de posicionamento PXV e PCV
- Sistema de posicionamento absoluto de alta confiabilidade, que apresenta uma combinação exclusiva de uma câmera 2D e uma fita de código DataMatrix para posicionamento sem contato em distâncias de até 100.000 m
- Disponibilidade máxima do sistema: imunidade à contaminação ou a danos na fita de código, graças às múltiplas redundâncias de código
- Solução econômica com um design compacto da carcaça abre novas possibilidades de aplicação
- Comissionamento rápido e fácil por meio de RS-485, SSI, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT ou IO-Link
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.