Selecione seu país

Ir para o site global

Conector da válvula IO-Link para controle inteligente da válvula

Conector da válvula IO-Link

Mais inteligência na fábrica: é isto o que significa o padrão de comunicação independente do fabricante IO-Link. Da engenharia industrial e engenharia de máquinas ao manuseio de materiais, o IO-Link é amplamente usado na automação industrial moderna. Além dos mestres IO-Link, a Pepperl+Fuchs oferece uma ampla variedade de sensores com recurso para IO-Link. No entanto, o padrão também é adequado para monitorar e controlar atuadores, como válvulas. Como a mais recente adição ao seu portfólio de conectividade, a Pepperl+Fuchs agora oferece um conector de válvula com uma interface IO-Link. Este dispositivo permite que os operadores da fábrica sempre tenham visibilidade do status das válvulas solenoides.

A comunicação padronizada via IO-Link abre inúmeras vantagens para as válvulas solenoides

Interface IO-Link para monitoramento de condições e manutenção preditiva

O conector da válvula do projeto A é adequado para conectar válvulas solenoides de acionamento pneumático ou hidráulico, por exemplo, válvulas individuais essenciais em ambientes IO-Link com altos requisitos de monitoramento. Para monitorar o status desses atuadores, o conector registra uma grande quantidade de dados de diagnóstico: tensão de alimentação, corrente de saída, movimento da válvula, temperatura e consumo de energia da bobina do solenoide. Os limites individuais podem ser definidos para cada parâmetro por meio de uma função de alarme configurável. Rompimentos de cabos e curtos-circuitos também são detectados de forma confiável. Além disso, um contador de ciclo de comutação reajustável pode ser usado para monitorar intervalos específicos no ciclo de vida do produto. Um segundo contador não reajustável permite acompanhar toda a vida útil da válvula.

Todos os dados do processo são transmitidos ao controlador ou a um sistema baseado na nuvem por meio de um mestre IO-Link, por exemplo, por meio de um dispositivo da série ICE*. Desta forma, o conector da válvula fornece todos os dados necessários para monitoramento de condições e manutenção preditiva. Esta solução, que também é ideal para a adaptação de fábricas existentes, transforma qualquer válvula padrão em um dispositivo inteligente que pode ser totalmente integrado em ambientes da Indústria 4.0.

conector de válvula com modo de segurança de energia

Vida útil mais longa devido ao modo de economia de energia

Para aumentar ainda mais a vida útil da válvula, o conector da válvula pode ser operado no modo de economia de energia. Por modulação por largura de pulso (PWM), a corrente de saída pode ser controlada dependendo do tipo de válvula. Como resultado, é possível ter reduções de energia de até 70%. Isso também reduz a temperatura na válvula, eliminando a necessidade de instalar dispositivos de resfriamento e aumentando de modo significativo a vida útil dela.

Maior conveniência durante a instalação e manutenção

O conector da válvula vem com um conector M12 pré-montado. Isso permite que ele seja conectado diretamente ao mestre IO-Link sem a necessidade de montar um cabo no local. Como cada conector de válvula pode ser nomeado de forma específica no software, fica fácil de atribuir os dados ao respectivo conector ou válvula. Além disso, um indicador de status LED programável simplifica a manutenção: a função "Find me" permite que as válvulas sejam identificadas com rapidez e facilidade. A programação relacionada com eventos do LED significa que o status atual da válvula pode ser identificado à primeira vista. Além disso, todas as configurações do dispositivo são armazenadas no mestre IO-Link, eliminando a necessidade de parametrização demorada ao substituir um dispositivo.

Destaques do conector da válvula IO-Link

  • Maior disponibilidade da fábrica: monitoramento confiável das condições devido a vários dados de diagnóstico digital via IO-Link
  • O controle específico da corrente de saída no modo PWM permite uma redução de energia de até 70%
  • Tempos de resposta curtos em caso de manutenção devido à função de alarme configurável quando os valores-limite definidos são excedidos
  • LED relacionado com eventos para exibição rápida do status e identificação de válvulas defeituosas diretamente na fábrica
  • Solução completa a partir de uma única fonte. Extenso portfólio IO-Link para qualquer requisito