Selecione seu país

Ir para o site global

Controle e monitoramento do posicionador de válvulas com apenas um dispositivo

Módulos de Interface K-System KCD2-SCS*, Pepperl+Fuchs

A primeira barreira isolada de 2 canais para sinais analógicos

A Pepperl+Fuchs expandiu seu portfólio de barreiras isoladas do K-System para montagem em trilho DIN (trilho de alimentação) com o módulo de interface KCD2-SCS*. Como a primeira barreira de segurança intrínseca AI/AO de 2 canais com função dupla, o módulo pode ser configurado de forma específica para sinais de controle de entrada ou saída analógicas. Com um gabinete compacto de 12,5 mm e uma densidade de embalagem de 6 mm/canal, o novo módulo permite uma integração com economia de espaço no gabinete de controle. Esses módulos de interface são compatíveis com HART e podem ser usados tanto como fontes de alimentação do transmissor SMART para transmissores de dois fios como drivers de corrente SMART para posicionadores de válvulas. O módulo pode ser operado no lado de controle tanto no modo de dissipador de corrente quanto no modo de fonte de corrente, com a comutação sendo realizada usando interruptores DIP na parte frontal do módulo. Isso amplia de forma considerável a compatibilidade com uma ampla variedade de sistemas de controle.

Design compacto, canais configuráveis

Um recurso completamente novo para módulos desse tipo é que cada canal é configurável para permitir o controle do posicionador em um canal (AO) e o monitoramento de posição (AI) no segundo canal. Os posicionadores garantem que o atuador seja colocado em uma posição especificada pelo sistema de controle. São frequentemente equipados com indicadores de posição analógicos para feedback de confirmação da especificação de posição. Esses podem ser, por exemplo, ângulos de curso ou de rotação, normalmente sinais de 4 a 20 mA e retransmitidos para o sistema de controle. Antes, era necessário um módulo isolador separado para o sinal de entrada e saída. Com o novo módulo agora disponível, essas duas funções podem ser usadas em um único dispositivo pela primeira vez. Se os módulos não forem mais necessários para seu percurso de sinal original quando forem feitas alterações no sistema, eles poderão continuar sendo usados em outras partes do sistema graças à sua configurabilidade. Isso otimiza o armazenamento e garante a segurança do investimento.

O KCD2-SCS* é uma barreira de segurança intrínseca que pode ser usada para aplicações em áreas classificadas (aprovado pela ATEX, IECEx e UL). Também está disponível uma versão para condicionamento de sinais não Ex em aplicações em áreas seguras. Para cada versão existe a opção de terminais de parafuso ou terminais de mola com tecnologia de conexão push-in. Os módulos também são certificados até SIL 2 (SC 3) de acordo com a IEC/EN 61508 e, portanto, são adequados para aplicações de segurança até SIL 2 e até mesmo até SIL 3 quando usados de forma redundante.

As aplicações comuns para os módulos KCD2-SCS* na indústria de processos incluem aplicações de controle de processo com malhas de controle de entrada e saída analógicas, sistemas de segurança (SIS e ESD) que exigem barreiras de segurança intrínsecas com classificação SIL 2 ou SIL 3, além de malhas de controle em áreas perigosas.

Barreiras isoladas KCD2-SCS instaladas no PowerRail, Pepperl+Fuchs

Instalação conveniente em um trilho de alimentação

Os dispositivos KCD2-SCS* fazem parte do K-System, que inclui mais de 200 barreiras isoladas e 150 isoladores de sinal. Os módulos são montados em um trilho de alimentação universal. Os dispositivos também são alimentados com energia através do perfil do trilho de montagem com inserto.

Destaques dos módulos KCD2-SCS*

  • Dispositivos universais de 2 canais para sinais de entrada e saída analógicas
  • Cada canal pode ser configurado de forma específica como entrada ou saída
  • Funções: fonte de alimentação do transmissor para transmissores de 2 fios, driver de corrente para posicionadores
  • Fonte e dissipador de corrente no lado do controle para sinais de entrada analógica
  • Certificações Ex: ATEX, IECEx, UL
  • Segurança funcional: SIL 2 (SC 3) de acordo com a IEC61508 ed2 (TÜV Rheinland)
  • Temperatura ambiente: -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
  • Transparência HART