Selecione seu país

Ir para o site global

Cubical All-Rounder: Sensor ultrassônico da série UB*-F42 com IO-Link

Visualização do sensor ultrassônico UB*-F42 com feixe de som e cabo de conexão

Com a série UB*-F42, a Pepperl+Fuchs está expandindo sua já ampla gama de sensores ultrassônicos com um verdadeiro multitalento adequado para uma variedade de aplicações: ele pode detectar objetos, registrar o consumo de material, medir níveis de enchimento e monitorar o deslocamento. A interface IO-Link permite que ele seja integrado à IIoT. Além dos valores medidos reais, o dispositivo transfere dados abrangentes de processo e status que podem ser usados para controle otimizado e manutenção preditiva.

Conceito comprovado com novas funcionalidades

Diferentes versões dos sensores ultrassônicos UB*-F42

O conceito do equipamento da série UB*-F42 foi comprovado ao longo de muitos anos pelo produto anterior com o mesmo nome e pela série K0, conceitualmente idêntica. No entanto, a nova geração de sensores foi aprimorada em aspectos cruciais, oferecendo versões adicionais do dispositivo, bem como uma gama mais ampla de funções e opções de ajuste. Esses recursos incluem um diâmetro do feixe de som ajustável, uma banda morta especialmente pequena, grau de proteção IP67 para um alto nível de vedação contra poeira e umidade e sincronização automática do sensor ee.

A interface IO-Link opcional simplifica tanto a colocação em funcionamento quanto a parametrização, além de permitir o acesso direto a todos os parâmetros do sensor. Além dos valores do processo, esses parâmetros incluem dados de diagnóstico abrangentes sobre o status do dispositivo, como horas de operação e valores de temperatura. Isso permite que a manutenção preditiva seja planejada conforme necessário.

Versão lateral do sensor ultrassônico UB*-F42

Opções para situações de instalação apertada e operação paralela

Duas versões da série UB*-F42 com diferentes alcances de detecção também estão disponíveis na versão sidelooker. Esse design significa que o transdutor ultrassônico é girado 90° na carcaça, permitindo que o sensor seja facilmente instalado em espaços muito confinados. Devido à sua banda morta mínima, o sensor pode medir a curta distância, o que é ideal para instalações compactas. Além disso, o diâmetro do feixe de som pode ser adaptado à aplicação sem qualquer perda no alcance de detecção. Um diâmetro amplo permite a detecção em grandes áreas onde os objetos alvo podem aparecer em qualquer local. Um feixe de som menor elimina a interferência de efeitos de eco, o que pode ser usado, por exemplo, para otimizar medições em um silo estreito.

Ao utilizar vários sensores próximos uns dos outros, as ondas sonoras podem sobrepor-se, o que interfere na detecção. Para evitar isso, a série UB*-F42 oferece três modos de sincronização diferentes: comum, multiplex e acionado externamente. Esses modos permitem que dispositivos operados em paralelo sejam adaptados para diferentes aplicações. É possível conectar até dez sensores através de uma entrada de sincronização; a sincronização ocorre automaticamente e sem parametrização adicional.

Adequado para uma variedade de aplicações

O princípio de medição resiliente utilizado pelos sensores ultrassônicos e o conceito flexível do dispositivo da série UB*-F42 permitem que os dispositivos sejam utilizados em uma ampla variedade de aplicações. As áreas de uso variam desde a detecção de nível de enchimento e intralogística até a produção mecânica. Como apenas um tipo de dispositivo pode ser utilizado para uma ampla gama de aplicações, os níveis de estoque de dispositivos de substituição podem ser mantidos ao mínimo.

Ultrasonic sensor UB*-F42 monitoring gravel bunker

Medições de nível de enchimento e estoque

O ultrassom pode detectar sólidos com a mesma confiabilidade com que detecta níveis de líquidos. Os vapores que sobem em um recipiente, tanque ou silo não afetam a medição. As medições também não são afetadas por poeira e precipitação em recipientes abertos de material a granel e fossos. O feixe de som detecta tanto o nível horizontal quanto a superfície do material a granel, que geralmente tem formato cônico. O sinal da faixa de detecção tridimensional pode ser usado para formar uma média válida. O princípio de medição é insensível às condições climáticas e a carcaça oferece um alto grau de proteção, garantindo uma detecção permanente e confiável, mesmo em condições desafiadoras.

Sensor ultrassônico UB*-F42 detectando a presença de caminhões na saída da lavagem de caminhões

Monitoramento de portões, entrada e saída

Se um sensor UB*-F42 for instalado em um gateway ou em uma área de estacionamento, ele poderá detectar veículos que passam ou estão estacionados na área. O sensor pode ser parametrizado para garantir um monitoramento confiável do portão ou a detecção de presença. Os contornos, cores e propriedades da superfície do veículo têm tão pouco impacto na detecção quanto as condições ambientais adversas.

Sensor ultrassônico UB*-F42 monitorando material em máquina de chapas metálicas

Intralogística, produção e manuseio de materiais

Em áreas do processo de produção onde são utilizados rolos de material (por exemplo, papel, folhas metálicas, chapas metálicas), o sensor utiliza a redução do diâmetro do rolo para medir o consumo. Tarefas adicionais de controle e medição também podem ser realizadas utilizando dispositivos da série UB*-F42, tais como monitoramento de flacidez durante processos de alimentação de material.

video thumbnail cubical all-rounder

Destaques dos sensores ultrassônicos UB*-F42

  • Versátil na utilização graças a uma ampla gama de características, grau de proteção IP67, bandas mortas pequenas e princípio de medição universal
  • Alta disponibilidade da máquina: a interface IO Link integrada permite o acesso aos parâmetros do sensor, dados de diagnóstico e de processo
  • Operação sem falhas: sincronização simples dos sensores ao usar vários sensores em paralelo
  • Feixe de som ajustável para uma adaptação ideal à aplicação sem perda de alcance
  • Variantes frontais e laterais em uma ampla variedade de alcances de detecção permitem fácil integração mesmo em condições de instalação apertadas