24/11/2025Dispositivos de leitura/gravação RFID UHF da série F810: solução RFID econômica para aplicações em portões e de longo alcance

Fluxos de trabalho automatizados rápidos e confiáveis são a base de processos logísticos eficientes e a chave para a transparência e rastreabilidade na cadeia de suprimentos. Independentemente de ser necessário detectar simultaneamente um grande número de objetos equipados com etiquetas de RFID, estejam eles em movimento rápido ou a uma distância maior: com o dispositivo de leitura/gravação RFID UHF F810 e componentes complementares, a Pepperl+Fuchs apresenta agora uma solução de sistema RFID que se caracteriza por um desempenho de detecção excepcional e máxima confiabilidade do processo para a inspeção totalmente automatizada de mercadorias na entrada e saída.
Detecção confiável de longo alcance
O núcleo da solução de leitor de portão da Pepperl+Fuchs é o dispositivo de leitura/gravação RFID UHF F810 alojado em uma caixa de alumínio fundido com classificação IP67 projetada para uso externo. Até quatro antenas UHF duráveis diferentes, cada uma adequada para a aplicação, podem ser conectadas com segurança a ele por meio de conexões roscadas RP-TNC robustas. Isso permite que a série F810 leia com confiabilidade objetos marcados com etiquetas de RFID UHF, como transportadores de carga retornáveis, a uma distância de até 12 metros.
Este longo alcance é possível graças à alta sensibilidade de recepção dos leitores de portão F810. Devido à polarizaçãocircular da antena, o alinhamento das etiquetas com a antena é praticamente irrelevante, o que proporciona um alto grau de flexibilidade na aplicação. A potência de transmissão ajustável permite um ajuste preciso ao alcance necessário, enquanto a potência máxima de até 2 W fornece reserva suficiente para um desempenho estável em ambientes exigentes. Para adaptação individual à respectiva aplicação, o portfólio da Pepperl+Fuchs oferece uma escolha de dois tipos diferentes de antenas com ângulos de abertura de 3 dB de 65° × 65° para amplos alcances de detecção ou 30° × 65° para um foco mais forte.
Por motivos regulamentares, a versão americana (FR2-02) está limitada a uma potência de saída de 1 W.

Opções de conexão versáteis e possibilidades de integração
A alimentação elétrica para a série F810 é fornecida por meio de 24 V CC padrão da indústria ou PoE (Power over Ethernet), enquanto os dados são transferidos por Ethernet ou por uma interface serial RS-485. Os dispositivos também são equipados com uma variedade de conexões adicionais (2 saídas de optoacoplador, 2 entradas de optoacoplador, 2 saídas do relé) para conectar equipamentos de campo adicionais, como sensores de disparo ou luzes de sinalização. Todas as conexões mencionadas são projetadas no padrão industrial M12 para garantir conexões confiáveis em todos os momentos.
Um LED de status claramente visível visualiza o status operacional do dispositivo de leitura/gravação RFID e auxilia nos processos operacionais. Os dispositivos de leitura/gravação podem ser configurados utilizando a ferramenta de configuração associada ou através da interface web integrada. Uma configuração de dispositivo salva pode então ser transferida de forma rápida e fácil para outros dispositivos de leitura/gravação F810 através de um pen drive, utilizando a função “Clonagem de configuração”.
Equipados com hardware potente e Linux, os dispositivos de leitura/gravação UHF F810 também oferecem viabilidade a longo prazo e opções de desenvolvimento, especialmente no que diz respeito ao aumento dos requisitos de segurança cibernética. Os dispositivos já foram projetados para atender aos padrões de segurança cibernética das diretivasRED e CRA.

Solução completa de RFID UHF de um único fornecedor
Além dos dispositivos de leitura/gravação RFID F810 e várias antenas UHF, também estão disponíveis suportes de montagem adequados e todos os cabos necessários. Esta gama de soluções é complementada por uma ampla seleção de etiquetas de RFID do portfólio interno da Pepperl+Fuchs. Os usuários recebem um sistema RFID completo de uma única fonte, com o qual é possível implementar instalações de portões de alto desempenho e aplicações flexíveis de amplo alcance em ambientes industriais exigentes de maneira econômica e confiável.
Destaques dos dispositivos de leitura/gravação RFID UHF da série F810
- Solução RFID econômica para portões e aplicações de longo alcance
- Dispositivo potente de leitura e gravação UHF com até 4 antenas externas
- Leitura rápida de grandes populações de etiquetas UHF, incluindo aplicações em que o tempo é crítico
- Integração fácil do sistema via Ethernet, RS 485 e USB
- Comissionamento e substituição rápidos: clonagem de configuração via USB
- Caixa robusta em alumínio fundido, ideal para utilização em ambientes industriais e adversos.
- Investimento em RFID voltado para o futuro devido ao hardware de ponta, atualizável e com disponibilidade a longo prazo.
Observação: as folhas de dados dos dispositivos de leitura/gravação F810 estarão disponíveis em breve neste local.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.