Selecione seu país

Ir para o site global

Sistema Ethernet G20 inovador para o controle flexível de roletes motorizados em sistemas de manuseio de materiais de última geração

Controlador Ethernet G20 instalado em um trilho de montagem

Com o novo módulo de controle de motores Ethernet G20, a Pepperl+Fuchs está ampliando seu portfólio com uma solução potente e flexivelmente escalável para o controle de roletes motorizados na tecnologia de transportadores.

O sistema Ethernet G20 é composto pelo controlador Ethernet G20 com até quatro linhas, cada uma delas composta por 15 módulos de controle de motor G20, sendo que cada módulo de controle de motor oferece até duas conexões para controladores de motor. Esse sistema inovador permite o controle flexível de até 120 controladores de motor (MDRs) por meio de um único endereço IP.

Dados de diagnóstico detalhados, como consumo de corrente, nível de tensão ou tempo de operação por MDR, oferecem uma visão aprofundada sobre o estado da aplicação, possibilitando abordagens de manutenção preventiva ou até mesmo de manutenção preditiva.

Sistema escalável para todas as aplicações de tecnologia de transportadores

topologia de um PLC, um controlador Ethernet G20 e módulos ao longo das quatro linhas

Para cada módulo, é possível decidir individualmente se ele será operado no modo ZPA ou por meio do controlador (PLC). Isso permite que diferentes requisitos sejam implementados em uma única linha transportadora. O uso combinado de ambos os tipos de módulos garante uma utilização eficiente do sistema de controlo: enquanto tarefas simples de transporte podem ser controladas de forma descentralizada e rápida dentro do próprio módulo, o sistema de controlo permanece reservado para tarefas complexas. Dados de diagnóstico, como temperatura e consumo de corrente por módulo, podem ser acessados tanto no sistema de controlo quanto por meio da interface REST API.

linha de transporte com módulos de controle G20 ZPA

Modo ZPA

Ideal para linhas de transporte retas, sem mudanças de direção. A lógica está integrada diretamente no módulo, o que reduz os tempos de ciclo e economiza recursos computadores no nível do controle. Ao mesmo tempo, também diminui a quantidade de programação necessária.

visão geral de várias linhas de transporte nas quais o Sistema Ethernet G20 é utilizado

Operação controlada por PLC

Ideal para transições, interseções ou entroncamentos em que as mercadorias são distribuídas especificamente para a esquerda ou para a direita. Etapas mais complexas do processo, como a leitura de códigos de barras ou o registro de peso, são realizadas de forma centralizada neste modo.

Vídeo sobre o sistema Ethernet G20

ilustração do sistema Ethernet G20 e das tecnologias compatíveis

Uma solução baseada em tecnologia aberta e preparada para o futuro

Por ser um dispositivo multiprotocolo, o módulo de controle de motor G20 Ethernet é compatível com os protocolos de barramento de campo mais comuns, como PROFINET e EtherNet/IP. Além disso, a REST API e o OPC UA permitem uma comunicação IIoT integrada. Como são compatíveis rolos motorizados de 24 volts e 48 volts, é possível alternar entre eles a qualquer momento, bastando ajustar a tensão de alimentação.

Além da versão Ethernet, o portfólio G20 inclui outras tecnologias, como ASi, IO-Link e módulos ZPA puros. Isso permite que seja selecionada a solução adequada para cada aplicação, independentemente da infraestrutura existente ou das necessidades específicas de cada cliente.

Tecnologias compatíveis

 Sistema EthernetASi-3IO-LinkZPA
solução autônoma
Rolos motorizados por módulo2242
Rolos motorizados por gateway12024832508
Entrada e saída digitais (E/S) 4 entradas/saídas (configuráveis)2 entradas8 entradas/saídas (configuráveis)2 entradas
Utilização da redeescalávelbaixomédio/
Abordandonão é necessárionecessárionão é necessárionão é necessário
Diagnósticosestendidolimitadoestendidolimitado
Âmbito de aplicaçãoTanto para sistemas de transportadores de grande porte e ampla distribuição quanto para distâncias curtasSolução econômica para aplicações padrão com E/S amplamente distribuídasÁreas com alta densidade de entradas e saídas (zonas tampão, estações de triagem ou sistemas de transporte)Acúmulo de pressão zero no transporte de pacotes/mercadorias; rotas de transporte retas, sem mudanças de direção

 Controlador Ethernet G20 com quatro linhas, montado em um trilho de montagem

Integração fácil e design robusto


Os módulos compactos de controle de motores da série G20 podem ser integrados ao trilho de montagem da linha transportadora sem a necessidade de ferramentas adicionais: todos os cabos já fazem parte do módulo, o que reduz o esforço de instalação e as possíveis fontes de falha. LEDs claramente visíveis indicam o status geral do módulo, bem como o status de todos os sensores e motores, proporcionando uma visão geral rápida da aplicação.

Com grau de proteção IP67 e uma gama de temperatura de -25 °C a +70 °C, o módulo também foi projetado para ambientes industriais exigentes. Quatro entradas e saídas digitais livremente configuráveis oferecem flexibilidade adicional.

Destaques do sistema Ethernet G20

  • Sistema escalável que permite o controle de até 120 roletes motorizados por meio de um único endereço IP
  • Operação mista do sistema nos modos ZPA e controlado por PLC para aplicações de manuseio de materiais de complexidade variável
  • Utilização ideal do sistema de controlo
  • Módulos multiprotocolo (PROFINET e EtherNet/IP) com REST API e interface OPC UA para conexão com ambientes modernos de IIoT
  • Instalação fácil graças ao conceito de montagem sem ferramentas

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.