Selecione seu país

Ir para o site global

Manutenção preditiva simplificada: barreira isolada para monitoramento da vibração

repetidor_de_tensão_de_barreiras_isoladas_K_KCD2-VR4

Com a barreira de segurança intrínseca KCD2-VR4-Ex1 da Pepperl+Fuchs, a manutenção preditiva em áreas perigosas está agora mais simples e eficiente do que nunca. Este inovador repetidor de tensão permite a transmissão confiável de sinais de alta frequência de até 20 kHz para sistemas de controle, segurança e monitoramento — diretamente da área perigosa.

Flexível, potente e fácil de configurar

O KCD2-VR4-Ex1 é o único módulo no mercado que permite uma configuração simplificada da alimentação dos sensores por meio de chaves DIP acessíveis pela parte frontal. Sejam sensores de 2 ou 3 fios, ou sensores CA sem fonte de alimentação externa, este módulo versátil é compatível com todos os sensores comuns de vibração, de aceleração e de deslocamento, bem como com captadores magnéticos e sensores sísmicos. A barreira isolada inteligente garante uma transmissão de sinal ininterrupta, sem a necessidade de soluções alternativas complexas, como barreiras Zener ou conceitos especiais de aterramento.

SIL 2

Máxima compatibilidade para uma integração fácil

O KCD2-VR4-Ex1 é compatível com todos os sensores disponíveis no mercado, oferecendo suporte a uma arquitetura de sistema padronizada que simplifica significativamente o planejamento, a documentação e a gestão de estoque. Graças ao seu design compacto — com apenas 12,5 mm de largura — e à baixa dissipação de energia, ele pode ser utilizado mesmo em condições ambientais extremas, de -40 a 70 °C, sem restrições.

Projetado para atender aos mais elevados padrões de segurança, o KCD2-VR4-Ex1 está em conformidade com a norma IEC/EN 61508, 2ª edição, para aplicações até SIL 2 (SC3) — com a opção de uso redundante em circuitos SIL 3. Os interruptores DIP acessíveis pela parte frontal permitem uma configuração intuitiva, eliminando a necessidade de operar interruptores ocultos ou de difícil acesso.

interface_controle_da_turbina

Ideal para aplicações industriais exigentes

Seja para o controle e a segurança de turbinas em usinas de energia, o monitoramento de compressores na indústria de gás e hidrogênio ou a análise de vibrações em instalações petroquímicas, a barreira de segurança intrínseca garante a máxima segurança operacional em infraestruturas críticas. Especialmente para máquinas rotativas, como bombas, motores e agitadores, o módulo oferece uma solução confiável para a detecção precoce de falhas e a manutenção preditiva.

Destaques

  • Transmissão de sinais de alta frequência
  • Alimentação de campo com tensão/corrente
  • Caixa compacta de 12,5 mm
  • Baixa dissipação de energia
  • Aprovação SIL 2

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.