09/09/2024Navegação eficiente de veículos guiados automatizados: novos sistemas de posicionamento PGV com interface TCP/IP ou EtherCAT®

Os veículos guiados automatizados (AGVs) são utilizados principalmente na intralogística, mas também em vários outros setores industriais, para transportar mercadorias de A a B. Sistemas de posicionamento confiáveis são necessários para garantir que eles sempre cheguem ao destino com segurança.
A versão F213 do PGV (Position Guided Vision) com interface TCP/IP integrada foi especialmente projetada para a orientação baseada em câmera dos chamados bots e pequenos AGVs. O design particularmente compacto é ideal para os requisitos de espaços de instalação limitados e pode ser instalado de forma que economize espaço. Com uma profundidade de design de apenas 35 mm, a cabeça de leitura PGV F213 encaixa-se perfeitamente em veículos finos e representa uma solução muito econômica.

Tal como todos os cabeçotes de leitura PGV, o PGV*F213* é composto por um sistema de câmaras com iluminação integrada. A versão de cabeçote de leitura compacto usa luz vermelha e rastreia códigos e etiquetas da Matriz de dados no chão. Os usuários recebem os códigos como fita de código autoadesiva ou, para ambientes altamente exigentes, em barras de código de metal robustas.

Conexão direta com o PC via Interface TCP/IP
A versão de economia de espaço do PGV agora está disponível com uma interface TCP/IP integrada. Embora tenha sido anteriormente necessário ligar a um controlador para configurar o cabeçote de leitura, os usuários podem agora ligar o sistema de posicionamento PGV F213* diretamente a um PC ou mesmo a um computador de placa única. Isso torna o comissionamento rápido e fácil, ao mesmo tempo em que elimina a necessidade de um controlador adicional de custo intensivo para a navegação dos AGVs. Em aplicações em que muitos bots são usados, isso oferece uma vantagem decisiva em termos de custo-benefício.

Posicionamento em tempo real para tráfego AGV rápido
Em grandes armazéns, vários AGVs e bots geralmente são usados ao mesmo tempo. Para evitar colisões, as rotas dos veículos devem ser perfeitamente coordenadas e monitoradas de forma confiável em tempo real. Esta é a única maneira de garantir que os AGVs possam se mover simultaneamente e em velocidade máxima com apenas alguns centímetros entre eles. O PGV*F213* usa um pulso de sincronização e marca de data e hora em imagens 2D para permitir a sincronização de alta precisão entre o controle dos bots individuais e o sistema de controle mestre de nível mais alto.

Particularmente rápido: PGV F200 agora também com EtherCAT®
O PGV*F200* é a solução ideal para os utilizadores que desejam navegar pelos seus AGVs não só com códigos e etiquetas da Matriz de dados, mas também em fitas coloridas ou linhas de tinta. A solução completa do portfólio PGV pode ler de forma flexível todos os alvos de posicionamento disponíveis, individualmente ou em combinação. Para máxima flexibilidade, esta variante PGV está disponível com uma vasta seleção de interfaces integradas. Eles incluem CANopen, Ethernet/IP, PROFIBUS, PROFINET e RS485. O PGV*F200* com interface EtherCAT® integrada é uma nova adição ao portfólio. Os dados são transmitidos de forma confiável e em tempo real do cabeçote de leitura do PGV para o sistema de controle. Além dos valores de posição, os dados também incluem informações sobre o status atual da fita de código da Matriz de dados. O PGV*F200* com EtherCAT significa, portanto, a máxima confiabilidade do processo.
Destaques do sistema de posicionamento PGV*F213*
- Sistema de posicionamento com interface TCP/IP para orientação baseada em câmera de bots pequenos e AGVs
- Cabeçote de leitura compacta com profundidade de design de 35 mm para situações de instalação confinada
- Configuração rápida e fácil através de PC (placa única) sem sistema de controle de nível superior
Destaques do sistema de posicionamento PGV*F200*
- Solução completa para todos os alvos de posicionamento disponíveis: códigos e etiquetas da matriz de dados, fitas coloridas e linhas de pintura
- Ampla seleção de interfaces integradas para máxima flexibilidade
- A interface EtherCAT permite a transmissão de dados em tempo real e a máxima confiabilidade do processo