Selecione seu país

Ir para o site global

Nova barreira universal isolada para sinais analógicos: HiC2422

Barreira isolada HiC2422 para sinais analógicos, Pepperl+Fuchs

Fonte de alimentação e driver de corrente do transmissor SMART

A Pepperl+Fuchs está expandindo seu portfólio de barreiras isoladas universais com a barreira de segurança intrínseca HiC2422. O novo módulo tem dois canais livremente configuráveis para sinais analógicos, podendo ser usado tanto como fonte de alimentação de transmissor SMART para transmissores de dois fios quanto como driver de corrente para posicionadores de válvula. Esta funcionalidade dupla reduz os requisitos de inventário e garante economia de custos para o usuário final.

Duas funções, um dispositivo

Os posicionadores garantem que o atuador da válvula seja colocado em uma posição especificada pelo sistema de controle. Eles geralmente são equipados com sensores analógicos de feedback de posição, cujo feedback confirma que a especificação de posição foi alcançada. Esses sinais de feedback de posição são normalmente sinais de 4 a 20 mA e retransmitidos para o sistema de controle. Antes, era necessário um módulo isolador separado para o sinal de entrada e saída. Com o novo módulo HiC2422, essas duas funções podem ser usadas em um único dispositivo.

No lado do controle, o módulo pode ser operado no modo dissipador de corrente ou fonte de corrente, que pode ser selecionado com facilidade por chaves DIP na lateral do módulo. Isto amplia de forma considerável a variedade dos sistemas de controle com os quais o dispositivo pode ser usado. O HiC2422 é o único módulo configurável de 2 canais para sinais AI e AO do mercado, o que significa que pode ser usado para diversas aplicações em caso de alterações na planta, proporcionando aos clientes economia de custos e segurança de investimento.

Barreiras isoladas HiC2422 do sistema H instaladas na placa de terminação, Pepperl+Fuchs

Fino, inteligente e com certificação global

O módulo fino de 12,5 mm com dois canais é extremamente compacto, com uma densidade de empacotamento de 6 mm/canal e economiza espaço valioso no gabinete de controle. Devido às suas certificações globais (ATEX, IECEx, UL), o HiC2422 pode ser usado em todo o mundo em temperaturas ambientes de -40 °C a +70 °C. Certificado até SIL 2 (SC 3) de acordo com IEC/EN 61508, é adequado para aplicações de segurança de acordo com SIL 2 e até mesmo até SIL 3 quando usado de forma redundante.

Como parte de nossa plataforma H-System, o HIC2422 é montado em um conjunto de placa terminal, com muitas opções de conectividade a uma variedade de sistemas de controle. Dispositivos equivalentes também estão disponíveis no portfólio K-System, que é uma solução montada em trilho DIN. Estes são o KCD2-SCS-Ex2 como uma barreira isolada para sinais intrinsecamente seguros e o KCD2-SCS-2 para sinais de ou para áreas não perigosas.

Destaques do HiC2422

  • Dispositivo analógico universal de 2 canais em caixa de 12,5 mm que economiza espaço
  • Um dispositivo para sinais de entrada e saída analógica; modo misto AI/AO possível
  • Aprovações internacionais para segurança intrínseca (ATEX, IECEx, UL)
  • Para aplicações de segurança até SIL 2 (SC 3)
  • Faixa de temperatura de operação: -40 °C a +70 °C