21/10/2024Nova caixa industrial thin client BTC24

Confiabilidade e flexibilidade para operação ininterrupta
A Pepperl+Fuchs está mais uma vez expandindo seu portfólio de caixas industriais thin client (BTCs). O novo BTC24 é o sucessor do comprovado BTC14 e foi especialmente projetado para uso de longo prazo em salas de controle e ambientes industriais exigentes. Com o seu design resistente e compacto, garante a máxima fiabilidade e flexibilidade em operação ininterrupta
A versão BTC24 mais recente suporta até quatro monitores 4K a 60 Hz simultaneamente. Isso o torna ideal para uso em modernas salas de controle, onde dados detalhados e extensos precisam ser exibidos em várias telas ao mesmo tempo. A memória RAM DDR4 de 8 GB (configurada como 2x 4 GB no modo de canal duplo) garante uma operação suave e livre de trepidação.

Emulação EDID para saída de vídeo confiável
Pela primeira vez, a Pepperl+Fuchs está integrando a emulação EDID ao BTC24. Essa função garante que a saída de vídeo permaneça estável mesmo em caso de perda temporária de sinal do monitor conectado. Em ambientes industriais onde a visualização contínua é essencial, a emulação EDID impede que as telas tenham de ser reinicializadas após uma interrupção. Desta forma, o BTC24 garante um funcionamento suave. As travas adicionais dos cabos evitam que os cabos caiam acidentalmente, evitando falhas mesmo quando há vibração na sala de controle.
Conectividade aprimorada
O BTC24 vem com uma terceira porta Ethernet, como o BTC22. Isso possibilita a integração de uma segunda rede independentemente das conexões MES ou DCS já redundantes, oferecendo flexibilidade adicional para operar diferentes redes simultaneamente e aumenta a confiabilidade por meio de redundância adicional. Por exemplo, uma conexão com o sistema ERP pode ser estabelecida sem a necessidade de reconectar cabos. O BTC24 também possui uma porta USB-C que simplifica o uso de periféricos modernos. Além disso, uma porta USB-A adicional foi adicionada em comparação com a BTC14. Isso permite a conexão de dispositivos periféricos adicionais.

Resistente e durável para requisitos industriais
Assim como seus antecessores, o BTC24 é caracterizado por sua resistência e disponibilidade de longo prazo. O design sem ventoinha e a ausência de peças móveis o tornam particularmente resistente a flutuações de temperatura e vibrações, desafios típicos em ambientes industriais. Devido ao seu design compacto, o BTC24 pode ser instalado em qualquer lugar. As opções de montagem incluem montagem em mesa, parede, VESA ou calha DIN. Isso o torna uma escolha ideal para aplicações com espaço limitado.
Além disso, o VisuNet RM Shell 6 pré-instalado (baseado no Windows 10 IoT LTSC 2021) em combinação com o software de gerenciamento de thin client, o VisuNet Control Center, permite o gerenciamento centralizado e eficiente do sistema, aumentando ainda mais a eficiência nas operações diárias. Como alternativa, o BTC24 pode ser configurado e solicitado com o sistema operacional IGEL OS 12 (baseado no Linux) ou como um thin client ThinManager® Ready (em breve).
Assim como no BTC22, a Pepperl+Fuchs conta com componentes com disponibilidade de longo prazo para o BTC24, que protege o investimento por muitos anos. A caixa industrial thin client mais recente oferece, portanto, uma solução flexível e orientada para o futuro para aplicações industriais que colocam as mais altas demandas de confiabilidade e desempenho. Com seus recursos avançados e hardware robusto, o BTC24 garante que os operadores da fábrica possam confiar nele a longo prazo, inclusive em ambientes desafiadores.
Destaques do BTC24
- Projetado para operação ininterrupta em salas de controle e ambientes industriais
- DDR4 8 GB (2x 4 GB de RAM de canal duplo)
- Emulação EDID integrada
- Terceira porta Ethernet, porta USB-C, porta USB-A adicional
- Design robusto
- Disponível com firmware VisuNet RM Shell 6 ou IGEL OS 12 pré-instalado
- Disponibilidade a longo prazo