Selecione seu país

Ir para o site global

Novos hubs IO-Link G11 e G16: para a conexão flexível de sensores binários em sistemas IO-Link

Hubs IO-Link G11 e G16

Com o uso de hubs IO-Link, as limitações tecnológicas são coisa do passado: eles permitem a operação mista de dispositivos IO-Link e sensores/atuadores binários padrão em um mestre IO-Link. As novas séries de hubs IO-Link G11 e G16 da Pepperl+Fuchs representam uma solução particularmente robusta e econômica e oferecem aos usuários a maior flexibilidade possível no planejamento do sistema.

Transmissão eficiente de sinais com até 128 E/S por mestre IO-Link

As séries G11 e G16 permitem que os usuários conectem vários sensores padrão a um hub IO-Link e os conectem ao mestre IO-Link por meio da interface IO-Link. É possível conectar até 16 dispositivos a um hub simultaneamente, permitindo a conexão de até 128 sensores padrão por mestre IO-Link. Isso possibilita a integração eficiente de muitas E/S via IO-Link e, ao mesmo tempo, reduz o trabalho de cabeamento e possíveis erros de instalação. Outra vantagem do uso de hubs de E/S é que eles requerem apenas um cabo não blindado para a transmissão de sinais e a alimentação.

Série Allrounder com a melhor relação custo-benefício

Os novos hubs IO-Link são particularmente econômicos e podem ser utilizados em uma ampla gama de aplicações devido à ampla gama de temperatura de -25 °C a +70 °C. Além disso, ambos os dispositivos possuem proteção do tipo IP68/69K e são resistentes à umidade e à sujeira. Ambos os hubs IO-Link são dispositivos da Classe A e estão disponíveis nas versões 16DI e 16DIO. A série G11 está equipada com um conector M12 e a série G16 possui uma conexão M8 menor para condições de instalação em espaços confinados — isso significa que ambos os hubs IO-Link podem ser utilizados em inúmeras aplicações padrão.

Aplicação do hub IO-Link G11

É possível conectar dois sensores/atuadores padrão por interruptor, de modo que, com 16 dispositivos por hub IO-Link, um total de 128 E/S pode ser transmitido por mestre IO-Link.

Amplo portfólio de produtos

Os hubs IO-Link da Pepperl+Fuchs estão disponíveis em vários tamanhos e materiais para atender a todos os requisitos de aplicação. Além das novas variantes das séries G11 e G16, por exemplo, o portfólio também inclui hubs IO-Link com o design de caixa CB10, particularmente compacto. Estes podem ser integrados mesmo nos espaços mais reduzidos, como em caixas de interruptores ou sinais luminosos. Com a série G20, estão disponíveis módulos personalizados para uso em sistemas de transportadores de roletes. O portfólio também inclui dispositivos no design G60A com uma caixa metálica robusta e encapsulada e gama de temperatura ampliada para aplicações em ambientes industriais exigentes.

Destaques dos hubs IO-Link G11 e G16

  • Integração eficiente de sensores e atuadores binários no IO-Link: conexão de até 128 E/S digitais por mestre IO-Link
  • Dispositivos particularmente robustos e flexíveis, com uma ampla gama de temperatura de -25 °C a +70 °C e grau de proteção IP68/IP69K
  • Instalação rápida e fácil e manuseio intuitivo, uma vez que é necessário apenas um cabo para a transmissão de sinal e a alimentação elétrica
  • Amplo portfólio de hubs IO-Link para diversos cenários de aplicação

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.