Selecione seu país

Ir para o site global

O novo módulo de AS-Interface CB10 combina recursos comprovados com a função de segurança

Módulo CB10 na tecnologia de transportadores

Duas novas versões permitem a integração de sensores de três fios e botões de parada de emergência de acordo com o SIL 3/PL e.

A AS-Interface há muito se mostra uma tecnologia de cabeamento econômica e fácil de usar para o setor industrial. Para aumentar a variedade de componentes disponíveis e expandir a gama de aplicações possíveis, a Pepperl+Fuchs desenvolveu dois novos módulos da série CB10: um para conectar sensores de 3 fios com fonte de alimentação própria a uma rede AS-Interface e outro módulo com certificação SIL 3/PL e para integrar botões de parada de emergência em caixas de controle. As novas versões oferecem aos usuários ainda mais flexibilidade para soluções ASi integradas e abrem campos de aplicação completamente novos, como engenharia mecânica e tecnologia de transportadores.

Integração simples em redes de AS-Interface

Com a expansão do portfólio do módulo CB10, agora é possível integrar até quatro elementos de controle iluminados em caixas de botão. Eles podem ser diretamente integrados e controlados por uma rede ASi. Ao fazer isso, as caixas de controle também podem ser conectadas diretamente a uma rede ASi por meio de uma conexão M12 usando um distribuidor passivo. Os módulos da série CB10 oferecem uma conexão direta por meio de fios pré-montados. Diferentes cores principais e extremidades de cabo crimpadas facilitam a atribuição de funções e permitem uma instalação rápida e à prova de falhas. A fiação também foi otimizada para que apenas dois núcleos sejam necessários para a conexão ASi: uma linha PLUS comum para +24 V e quatro linhas de sinal de entrada/saída cada. Dependendo da versão, entre oito e doze derivações são suficientes para a conexão. Assim, os botões de operação com terminais podem ser conectados diretamente.

Módulo de segurança CB10

Solução robusta e com economia de espaço

Como sucessor da série CB1, os módulos da série CB10 são significativamente mais finos e podem ser integrados mais facilmente às caixas de controle. Com tamanho compacto de 35 mm x 39,5 mm e altura inferior a 10 mm, os módulos podem ser facilmente instalados em invólucros pequenos e caixas de controle ou montados atrás de painéis sem planejamento adicional. Os componentes eletrônicos sensíveis foram totalmente sobremoldados usando a tecnologia de termofusão, tornando os invólucros moldados por injeção desnecessários. Esse processo permite a personalização, como furos de perfuração adicionais, e torna os componentes eletrônicos especialmente resistentes a influências externas, como vibração mecânica e impacto.

Módulo para sensores de três fios com fonte de alimentação dedicada

Até agora, somente contatos mecânicos sem fonte de alimentação podem ser integrados a uma rede ASi. Para conectar sensores de três fios com sua própria fonte de alimentação às redes ASi, o novo módulo tem um fio adicional. Dessa forma, até mesmo sensores simples de comutação digital podem ser rapidamente conectados a uma rede ASi.

Módulo de segurança para botões de parada de emergência

Duas novas versões do módulo CB10 foram projetadas especialmente para botões de parada de emergência com requisitos de segurança correspondentes certificados segundo o nível de segurança SIL 3 e desempenho funcional PL e. Para garantir a redundância como um critério de segurança, eles são monitorados com dois em vez de apenas um sinal de entrada. Os módulos têm uma ou duas saídas padrão, que também podem ser usadas para implementar botões de parada de emergência iluminados.

Destaques dos novos módulos CB10

  • Portfólio estendido para a integração de sensores de três fios com fonte de alimentação própria e botões de parada de emergência de acordo com SIL 3/PL e
  • Design compacto devido à tecnologia de termofusão para instalação em invólucros pequenos, caixas de controle e painéis de operação
  • Fiação rápida e fácil usando fios pré-montados e diferentes cores de fios